No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-306 In-Line Manifold

Distribuidor en línea Rosemount™ 306

Descripción del producto

El distribuidor en línea Rosemount™ 306 se diseñó para transmisores en línea. Este distribuidor viene con una conexión al proceso NPT roscada hembra o macho y se acopla directamente a los transmisores de presión y manómetros para una sencilla calibración en el proceso. Este distribuidor tiene una configuración de bloquear y purgar y de 2 válvulas para aislar el instrumento y capacidades de drenaje/ventilación. Además, viene ensamblado de fábrica a transmisores y manómetros y calibrado y probado contra fugas.

Productos

Search
1-11 de 11 resultados para Products
2051G In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
Wireless Pressure Gauge
306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
Temperatura de funcionamiento máxima
1000°F (538°C)
Material del distribuidor
Acero inoxidable 316/acero inoxidable 316L, aleación C-276, aleación 400
Material de embalaje
PTFE, basado en grafito
Conexiones al proceso
1/2"-14 macho NPT, 1/2"-14 hembra NPT
Orientación de la conexión al proceso
Paralelo al transmisor
Certificaciones/aprobaciones
Limpieza para servicios especiales, gases corrosivos (cumple con NACE MR 0175/ISO 15156, MR0103), consulte las especificaciones completas para ver la lista de certificaciones
Garantía
Garantía limitada hasta 5 años

Características

  • Se ensambla directamente a los transmisores de presión en línea y a los manómetros para una sencilla calibración en el proceso
  • Las configuraciones de bloquear y purgar y de 2 válvulas aíslan el instrumento y ofrecen capacidades de drenaje/ventilación
  • La conexión del proceso NPT macho o hembra cumple con varios requisitos de aplicaciones
  • Ensamblado en fábrica, probado contra fugas y calibrado para asegurar un rendimiento óptimo

Documentos y dibujos