Acerca del transmisor de nivel inalámbrico Rosemount 3308

Rosemount 3308 Transmisor inalámbrico de nivel

El primer radar por onda guiada verdaderamente inalámbrico del mundo realiza mediciones de nivel en lugares anteriormente inalcanzables.

Transmisor inalámbrico de nivel Rosemount 3308

Logre nuevas medidas de niveles gracias a la comunicación inalámbrica

Cuando necesite automatizar las mediciones de nivel de forma económica, y en lugares remotos o de difícil acceso, el Rosemount 3308 Transmisor de nivel inalámbrico ofrece la solución.

Áreas remotas, obstrucciones físicas, altos costes de ingeniería y la integración de nuevas tecnologías ya no son barreras para una medición de nivel fiable.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Logre nuevas medidas de niveles gracias a la comunicación inalámbrica

FUNCIONAMIENTO

La comunicación inalámbrica ha sido incorporada en la industria de procesos con gran éxito, lo cual permite que el usuario reciba la información correcta. La solución de red inalámbrica de Emerson™ es una solución auto-organizable que está diseñada con la seguridad en mente. Los instrumentos de campo inalámbricos envían datos a un gateway, de manera directa o enrutados a través de cualquiera de los dispositivos inalámbricos en la red. El protocolo de comunicación WirelessHART, usado en todos nuestros productos, incluye seguridad incorporada que no se puede desactivar y funciones que solo permiten que el dispositivo final descifre y use los datos transmitidos.

Usted necesita contar con una batería que tenga una vida útil prolongada además de obtener mediciones fiables en ubicaciones difíciles. La combinación de nuestros circuitos de baja potencia y la Direct Switch Technology única equilibran el consumo energético y la intensidad de la señal para un desempeño óptimo.

Con el modelo Rosemount 3308 obtiene hasta nueve años de vida útil de la batería con una velocidad de actualización de un minuto, alta intensidad de la señal y pérdidas de señal mínimas. Para calcular la vida útil potencial de la batería en su ubicación use la calculadora que se enlaza más abajo.

Estimador de la duración del módulo de alimentación

Con el modelo Rosemount 3308, puede automatizar las mediciones de nivel de manera económica, incluso en áreas inaccesibles. La alimentación con batería y la comunicación de datos inalámbrica mantienen las necesidades de la infraestructura al mínimo. Esto simplifica la instalación en gran medida, ya que no hace falta cavar zanjas ni instalar cables.

Tanto la instalación, como comisionado y configuración son operaciones sencillas. El dispositivo emplea una interfaz de usuario intuitiva que incluye pautas de instalación simples.

La combinación de circuitos de baja potencia y nuestra Direct Switch Technology única equilibra el consumo energético y la intensidad de la señal para un desempeño óptimo. La Direct Switch Technology mejora la intensidad de la señal y ofrece una señal más fuerte además de reducir el consumo energético.

El puente o transformador tradicional se reemplaza con la Direct Switch Technology, la cual usa un interruptor de estado sólido electrónico ultrarrápido. Como resultado, la transmisión de la señal es de 2 a 5 veces más intensa en comparación con un puente o transformador.

El proceso y el diagnóstico del dispositivo en el modelo Rosemount 3308 ayudan a predecir condiciones anormales. Estas incluyen la autorevisión de las sondas y la detección y la monitorización de las condiciones del proceso.

La medición de calidad de la señal ofrece un diagnóstico continuo en línea que informa cuál es la calidad de la señal de superficie. Esto ayuda a monitorizar la acumulación de material en la sonda, además de las condiciones en la superficie del producto y se puede usar para programar el mantenimiento, monitorizar la turbulencia y detectar espuma y emulsiones.

Beneficios con tecnología inalámbrica para la supervisión de nivel

Beneficios de la tecnología inalámbrica para la monitorización del nivel

Vea cómo se aplicaron los beneficios de la tecnología inalámbrica a la monitorización de nivel con menos costes de mantenimiento y más seguridad.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.