No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-701P Black SmartPower Module

Módulo 701P SmartPower™ de Emerson™, color negro

Descripción del producto

Con un máximo de 10 años de operación sin mantenimiento, el módulo Emerson 701P SmartPower™ negro permite hacer un reemplazo sin tener que quitar el transmisor para que pueda cambiar los módulos de alimentación rápidamente en el campo. Como solución intrínsecamente segura, este módulo de alimentación está construido con un diseño robusto y adaptable que soporta entornos exigentes y le permite elegir el mejor modo de suministrar alimentación a su aplicación.

Dispositivos compatibles
• Rosemount™ 3051S Wireless Pressure Transmitter
• Rosemount 3051SMV Wireless Pressure Transmitter
• Rosemount 648 Wireless Temperature Transmitter
• Rosemount 848T Wireless Temperature Transmitter
• Rosemount 3308A Wireless Guided Wave Radar
• Rosemount 2160 Wireless Level Switch
• Rosemount 928 Wireless Gas Monitor
• Rosemount 702 Wireless Discrete Transmitter
• Rosemount 702 Wireless Plunger Arrival Transmitter
• Rosemount 705 Wireless Totalizing Transmitter
• Roxar CorrLog Wireless Corrosion Transmitter
• Roxar SandLog Wireless Sand/Erosion Transmitter
Certificaciones/aprobaciones
Intrínsecamente seguro (ATEX, IECEx, EE. UU., Canadá, EAC)

Características

  • Operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y reemplazo sin tener que quitar el transmisor para un desempeño más confiable
  • El módulo adaptable ofrece una selección de modos de alimentación que cumple con las cambiantes exigencias de la aplicación.
  • Dispositivo intrínsecamente seguro y diseñado para mantenimiento de rutina en áreas clasificadas.
  • Las alertas de nivel bajo permiten la programación fácil y directa de las tareas de mantenimiento.
  • Las conexiones codificadas permiten reemplazos sencillos y a prueba de fallas

Documentos y dibujos