Instrumentos de medición

Demostración de producto de la configuración de E/S del transmisor 4700 Coriolis de Micro Motion™

Un transmisor avanzado que amplía la conectividad

Demostración de producto de la configuración de E/S del transmisor 4700 Coriolis de Micro Motion™

Compacto, compatible con versiones anteriores y totalmente configurable usando la interfaz del operador local, el transmisor 4700 de Micro Motion con tecnología Bluetooth® proporciona funciones de diagnóstico avanzadas y escalables para que sus operaciones sean más inteligentes y más eficientes. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Demostración de producto de la configuración de E/S del transmisor 4700 Coriolis de Micro Motion™
Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter

Micro Motion™ 4700 Config I/O Coriolis Transmitter

Funcionamiento

Flow Transmitter Technology

El transmisor Coriolis convierte los datos sin analizar del sensor en mediciones del caudal másico, densidad y temperatura y calcula variables derivadas, como la tasa del caudal volumétrico, caudales totales y medición de concentración. Luego traduce las variables del proceso en una señal de salida útil para el control de procesos. El transmisor Coriolis 4700 de Micro Motion™ también tiene una pantalla local opcional para monitorizar y controlar el medidor, además de muchas otras características, como Smart Meter Verification™ y Data Historian.

Micro Motion Connect w 4700

El nuevo transmisor 4700 de Micro Motion™ incluye: ​

  • Opción de visualización de la tecnología Bluetooth®

  • Carcasa de aluminio C1D1 Zona 1

  • Tres canales de entradas y salidas configurables

Micro Motion Tag 4 Web

El transmisor Coriolis 4700 de Micro Motion™ cuenta con tecnología Bluetooth® como opción, que aumenta la productividad y la seguridad del personal al permitir la configuración inalámbrica, la resolución de problemas y el diagnóstico del medidor sin necesidad de un permiso, escalera o elevación calientes.​

3408 Smart Meter Verification

La plataforma de diagnóstico ofrece una medición completamente confiable gracias a una herramienta de diagnóstico que reporta la condición operativa del medidor Coriolis en detalle sin interrumpir el proceso. Smart Meter Verification™ proporciona soluciones accionables para las exigencias comunes de la instrumentación del proceso : reduce el tiempo de inactividad, alarga los ciclos de prueba y aumenta la seguridad operativa.​

Adaptador de montaje integral

Si Coriolis ya forma parte de su proceso, la actualización al Micro Motion 4700 se ejecuta si problemas. El adaptador de montaje integral de Emerson ofrece una trayectoria de migración rentable, lo que le permite beneficiarse de todas las características avanzadas del 4700 sin necesidad de reemplazar todo el medidor. El equipo de Servicios del ciclo de vida útil de Emerson puede ayudarle a realizar las iniciativas de migración si es necesario.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Adaptador de montaje integral

Matriz de compatibilidad del sensor transmisor con carcasa de aluminio 4700 de Micro Motion​

Familia de sensores

Integral

Remoto (de 4 y de 9 cables)

ELITE (CMF)

CMF200 – CMFHC4

CMF010 – CMFHC4

ELITE (CMFS)

CMFS010 – CMFS150

CMFS007 – CMFS150​

Serie F​

F025 – F400​

F025 – F400​

Series H​

H025 – H400​

H025 – H400​

Serie R​

R025 – R300​

R025 – R300​

Serie T​

T025 – T150​

T025 – T150​

Serie HPC​

No corresponde

HPC007 – HPC020​

Serie G​

G025-G300​

G025-G300​


Habilite JavaScript para usar este sitio web.