No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-4700 Flow Transmitter

Transmisor Coriolis de Micro Motion™ 4700 de entradas y salidas configurables

Descripción del producto

El transmisor Micro Motion 4700 ofrece una carcasa compacta C1D1 (Zona 1), escalabilidad de 1 a 3 canales de salida configurables y opciones con licencia, compatibilidad con versiones anteriores de 4 cables/9 cables y puede configurarse completamente mediante la interfaz del operador local. El historiador de datos opcional permite acceder a datos de diagnóstico de procesos y medidores con fecha y hora. La pantalla Bluetooth® opcional ofrece una configuración inalámbrica que ayuda a evitar la necesidad de una autorización de trabajo en caliente para conectarse al dispositivo y aumenta la productividad y la seguridad al minimizar el tiempo empleado en zonas potencialmente peligrosas. La versión básica del Smart Meter Verification está incorporada como un estándar que ofrece confianza de que el medidor está funcionando correctamente.

Productos

Search
1-23 de 121 resultados para Products
CMFS150P
4700 Flow Transmitter
CMFHC2A
4700 Flow Transmitter
F025H
4700 Flow Transmitter
T050F
4700 Flow Transmitter
CMFS100P
4700 Flow Transmitter
CMFS010P
4700 Flow Transmitter
R200S
4700 Flow Transmitter
CMFS100H
4700 Flow Transmitter
CMF010M
4700 Flow Transmitter
T025T
4700 Flow Transmitter
CMFHC3Y
4700 Flow Transmitter
CMF100H
4700 Flow Transmitter
CMFHC3M
4700 Flow Transmitter
H300S
4700 Flow Transmitter
H400F Hygienic Coriolis Meter
4700 Flow Transmitter
F025B
4700 Flow Transmitter
H300F
4700 Flow Transmitter
R025P
4700 Flow Transmitter
F100A
4700 Flow Transmitter
CMF400A
4700 Flow Transmitter
CMF025H
4700 Flow Transmitter
CMF050H
4700 Flow Transmitter
CMF300L
4700 Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
Especificaciones ambientales
Funcionamiento: –61 °F (–52,0 °C) a 149 °F (65,0 °C)
Almacenamiento: –61 °F (–52,0 °C) a 185 °F (85,0 °C)
Límites de vibración
Cumple con IEC 60068-2-6, barrido de resistencia, 5 a 2000 Hz hasta 1,0 g.
Carcasa
Transmisor NEMA 4X (IP66/67/69) aluminio fundido o acero inoxidable 316 con recubrimiento de poliuretano
Rango de humedad
Los límites de humedad son de 5 a 95 % de humedad relativa, no condensada entre –40 °F (–40,0 °C) y 149 °F (65,0 °C).
Linealidad
0,015 % del span, span = 16 mA
Señal de entrada
Entrada/salida: hasta 3 pares de terminales de cableado para entrada/salida del transmisor y comunicaciones digitales. Los terminales de tornillo aceptan conductores sólidos o trenzados, de 26 AWG (0,129 mm²) a 14 AWG (2,08 mm²).
Tipo de sensor
  • Montaje remoto de 4 cables: 4 terminales para la conexión al sensor de 4 cables
  • Montaje remoto de 9 cables: 9 terminales para la conexión al sensor de 9 cables
Servicio
  • (Hart) Dos clips para conexión temporal al puerto de servicio
  • Un USP conectado a equipos y cables USB de venta comercial
Fuente de alimentación
Universal (de conmutación automática) con un rango de voltaje de alimentación de:
  • 18 VCC a 100 VCC
  • 85 VCA (RMS) a 250 VCA (RMS)
  • Un par de terminales de cableado acepta alimentación de CA o CC
  • Carcasa
    Aluminio fundido con recubrimiento de poliuretano NEMA 4X (IP66/67). Disponible con conexiones de conducto NPT de 1/2 in o M20.
    Peso
    • Versión de montaje integral de 6,48 lb (2939 kg)
    • Versión de montaje remoto de 8,21 lb (3724 kg)
    Prensaestopas
    Dos puertos del conducto hembra NPT de 1/2 in o M20 x 1,5
    Montaje
    • Montaje integral disponible para los siguientes sensores Coriolis: CMF200 - CMFHC4, CMFS007 - CMFS150, F025-F400, G025 - G300, H025-H400, R025-R300, T025-T150
    • Montaje remoto disponible para los siguientes sensores Coriolis: CMF010 - CMFHC4, CMFS007- CMFS150, F025 - F400, G025 - G300, H025 - H400, HPC007 - HPC020, T025 - T150
    Pantalla/Interfaz
    • Interfaz de usuario estándar con panel LCD
    • Opción de pantalla con tecnología inalámbrica Bluetooth®, con un alcance típico de 49 ft (14,94 m)
    • Sin pantalla

    Características

    • El transmisor de entradas y salidas configurables Micro Motion 4700 permite el uso de medidores Coriolis de Micro Motion confiables y precisos para su aplicación de medición de caudal, ofreciendo flexibilidad para salidas y diagnósticos. El medidor Coriolis brinda exactitud de medición, repetibilidad y ahorros operativos.
    • El diseño de montaje integrado y compacto del transmisor permite ahorrar en costes de electricidad y espacio para utilizarse en sistemas integrados y patines de medición.
    • La medición directa de masa mejora el control del proceso y reduce la cantidad de dispositivos de medición requeridos.
    • Smart Meter Verification™ le proporciona la confianza que necesita tener del desempeño de su medidor.
    • La verificación de ajuste del cero confirma la calibración e indica el momento de volver a ajustar el cero del medidor.
    • El fácil acceso al historial detallado de mediciones le proporciona información valiosa de su proceso para una mejor resolución de problemas y una mejor optimización.
    • La indicación en tiempo real de eventos de caudal multifase permite un mejor control del proceso.
    • La medición de densidad de alta precisión reduce o elimina los desperdicios de su proceso, mientras que el historial integrado registra las alteraciones y las desviaciones del proceso cada segundo durante 11 días y cada cinco minutos durante un año.
    • Diseñado para minimizar el tiempo y la experiencia necesarios para instalar y operar el medidor de caudal.
    • Certificado SIL2/3 (para medidores individuales y múltiples) según IEC 61508.
    • La opción THUM™ sin hilos maximiza la flexibilidad en la instalación y la operación.

    Documentos y dibujos

    Piezas y accesorios

    Search
    1-10 de 21 resultados para piezas y accesorios
    :
    Kit de montaje en tubería Micro Motion™ PIPEMTKT5700AL, para carcasa de transmisor de aluminio 4200/4700/5700
    Tipo de medición
    Flow Measurement
    Tipo de producto
    Piezas de repuesto
    Familia
    Caudal - Coriolis
    Compatibilidad
    1700 Micro Motion
    2700 Micro Motion
    , Micro Motion
    disponibilidad
    Tipo de medición
    Tipo de producto
    Familia
    Compatibilidad
    Flow Measurement
    Piezas de repuesto
    Caudal - Coriolis
    1700 Micro Motion
    2700 Micro Motion
    , Micro Motion