Es crítico que el horno de coque no exceda sus límites de funcionamiento. Las temperaturas bajas provocan un riesgo de colapso en el horno y daños de capital. Las temperaturas altas desperdician calor y aumentan los costos en las facturas de servicios públicos. Las rondas de mantenimiento rutinario incrementan los costos de explotación y mantenimiento y aumentan los riesgos para la seguridad del personal. Las vagonetas también bloquean regularmente las vías de señalización de un punto a otro. El Rosemount™ 848T Transmisor inalámbrico de temperatura elimina los costos de cableado a la vez que utiliza la tecnología SmartPower™ de larga duración. Las redes en malla inalámbricas de organización automática con múltiples dispositivos también ofrecen una alta confiabilidad de los datos. Una solución de temperatura inalámbrica elimina la necesidad de realizar rondas manuales, lo que reduce los costos de funcionamiento y mantenimiento al tiempo que mejora la seguridad del operador.