No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-848T Wireless Temperature Transmitter

Transmisor inalámbrico de temperatura Rosemount™ 848T

Descripción del producto

El Transmisor de temperatura inalámbrico Rosemount 848T es la mejor elección para mediciones de alta densidad mediante un dispositivo WirelessHART®. Este transmisor acepta hasta cuatro entradas independientes configurables, lo que disminuye significativamente los costos operativos y de instalación por punto mediante el uso de una red inalámbrica segura, confiable e inteligente. Además, el compartimiento reforzado para uso en el campo permite una instalación cercana a cualquier proceso, inclusive en áreas clasificadas.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Entrada
Cuatro entradas configurables independientemente que incluyen RTD de 2, 3 y 4 cables, termopares, 0-1000 mV y 0-10V, ohmios de 2, 3 y 4 cables y señales de 4-20 mA
Señal de salida
Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Compartimento de aluminio resistente para uso en el campo
Opciones de calibración
Calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Tasa de actualización
De 4 seg a 60 min, seleccionable por el usuario
Vida útil del módulo de alimentación
Vida útil máxima de 10 años, reemplazables en el campo (debe pedirse por separado)
Tipo de antena
Externa (alcance estándar y extendido)

Características

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99 %
  • El mejor precio por solución de punto acepta cuatro entradas configurables (termorresistencia, termocupla, ohmios, milivoltios y señales de 4 a 20 mA)
  • El compartimiento reforzado para uso en el campo permite una instalación cercana a cualquier proceso, inclusive en ambientes difíciles y áreas clasificadas.
  • La antena de alcance extendido ofrece comunicación inalámbrica para instalaciones de larga distancia
  • Diseñado con hasta ocho alertas configurables por el usuario para la monitorización avanzada de mediciones
  • La pantalla del panel de control del dispositivo muestra una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la resolución de problemas de diagnóstico
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos