El uso de GLP en la industria marítima es un tema de actualidad desde hace unos años y se utiliza sobre todo en los buques de transporte de GLP. Con el cambio de las tendencias, las nuevas aplicaciones de combustible son más exigentes en lo que respecta a la medición de nivel en comparación con los tanques de combustible convencionales. Para las nuevas aplicaciones no existe una solución que se adapte a todas, sino que se necesita una variedad de soluciones.
Los tanques tipo C de un solo casco con un volumen inferior a 1000 m³, y una temperatura y presión operativas de –48 °C a 20 °C y hasta 20 bar y menos de 15 m de altura, son factibles para el GLP. La tecnología de radar es ideal para esta aplicación, ya que dispone de una caja fría vertical con conexiones a proceso en la parte superior del tanque. Las soluciones utilizadas para esta aplicación deben cumplir el código IGF y estar aprobadas por las sociedades de clasificación marítima.
El Rosemount 5300 Transmisor de nivel es ideal para las mediciones exigentes de líquidos, lodos y sólidos y ofrece características de confiabilidad y seguridad de vanguardia en las aplicaciones de nivel e interfase. El Rosemount 5300 ofrece varias ventajas, tales como una instalación sencilla, no necesita calibración y no lo afectan las condiciones del proceso. Además, tiene la certificación SIL 2, lo que lo convierte en su primera elección en aplicaciones de seguridad. Tiene una estructura robusta y cuenta con un diagnóstico potente integrado que le permite concentrarse en lo esencial: su planta.
Obtenga información operativa vital de los medidores por radar de tanques Rosemount CMS. La Unidad de suministro y comunicaciones (SCU) Rosemount funciona como un hub de conexión que recopila y almacena los datos de los medidores y los sensores y transmite los datos solicitados a los clientes. La unidad es autónoma y cuenta con provisiones para hacer una conexión intrínsecamente segura con las unidades externas. La unidad almacena los datos de la configuración de los dispositivos conectados. Se pueden conectar hasta 68 canales de tanques.
La continuidad operativa es clave para el éxito a largo plazo de su barco. Con el software Aperio obtiene una visión general desde un mismo lugar acerca de los sistemas de su barco, lo que mejora su capacidad de planificar, controlar, monitorizar y reaccionar a las alarmas. Está diseñado para gestionar una variedad de sistemas autónomos para la monitorización de tanques, la gestión de combustible para el control de válvulas y bombas y la adquisición de alarmas. Aperio es altamente escalable y flexible, con capacidades de personalización para la mayoría de las combinaciones de tareas en cualquier tamaño de tanque.