Las fuentes de energía alternativas vienen en muchas formas diferentes. Una de estas formas son los desechos agrícolas en forma de biocombustible. Este biocombustible puede incluir subproductos animales como sebo (grasa), un fluido de alta viscosidad que algunas tecnologías de caudal tienen dificultades para medir, pero que es especialmente adecuado para el medidor tipo cuña Rosemount. El diseño del caudalímetro tipo cuña Rosemount permite elegir el tamaño del medidor sin tener que aumentar el tamaño del tubo, un factor importante para determinar las restricciones de tamaño y el costo del medidor. El medidor también evita una mayor pérdida superior, que normalmente se observa en líquidos de viscosidad alta. Cuando se combina con un Rosemount 3051SMV Transmisor MultiVariable, proporciona una solución de caída completa que evita la necesidad de un diseño complejo y costoso.
El Rosemount 9195 Caudalímetro tipo cuña ofrece un diseño completamente ensamblado para la medición precisa de fluidos que desgastan u obstruyen los diseños de otros medidores. El elemento cuneiforme proporciona resistencia a la abrasión debido a la falta de un borde muy afilado. Los líquidos de alta viscosidad también se pueden medir con precisión debido a la respuesta lineal del medidor incluso cuando el número de Reynold es bajo. Diseñados como un caudalímetro completo, los paquetes de aplicaciones opcionales simplifican los pedidos para garantizar que se especifique el sistema correcto de sello remoto en función de las necesidades de la aplicación. Disponible con tres estilos de conexión al transmisor, el modelo 9195 puede ayudar a proporcionar una solución en aplicaciones difíciles.
El Rosemount 3051S Transmisor MultiVariable es la mejor solución en su clase para obtener combinaciones de mediciones de presión diferencial, presión estática y temperatura de procesos. Este transmisor multivariable es rentable y reduce las penetraciones en los ductos, las líneas de impulso y los sistemas de conexión. Además, este dispositivo está diseñado con cálculos de caudal incorporados para lograr mediciones de caudal másico completamente compensado.