Medición de aceite de maíz en planta de etanol

La serie G de Micro Motion™ abre una oportunidad para puntos de medición del caudal másico que mejora los procesos
Medición de aceite de maíz en planta de etanol

Mejore la medición de su tanque con la tecnología Coriolis

El aceite de maíz se extrae de la columna de destilación y se bombea a un tanque de retención. El nivel del tanque se ha usado para supervisar la producción de aceite, pero no es confiable ni preciso debido a los cambios de temperatura típicos de este proceso. Los caudalímetros Coriolis son una gran alternativa para medir el aceite de maíz en las plantas de etanol, ya que la medición del caudal másico permite una mejor medición del proceso, independientemente de los cambios de temperatura, lo que garantiza una monitorización constante y precisa de la producción. El caudalímetro y medidor de densidad ultracompacto serie G Coriolis de Micro Motion es una solución rentable que proporciona datos de densidad en tiempo real que pueden usarse para optimizar el proceso de destilación y mejorar la calidad del producto.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mejore la medición de su tanque con la tecnología Coriolis
Habilite JavaScript para usar este sitio web.