La transferencia de custodia, o medición fiscal, tiene lugar cuando se intercambian fluidos o gases entre las partes. El pago y la fiscalidad generalmente se realizan en función de la cantidad de fluido o gas transferido, por lo que la exactitud de las mediciones es fundamental. En la medición de transferencia de custodia de gas natural, es común ver que ambas partes utilizan instrumentos de medición individuales para asegurarse de que reciben una cuenta exacta del gas que está siendo comprado/vendido. El caudalímetro ultrasónico de gas de configuración doble Rosemount™ 3416 4+2 y el caudalímetro ultrasónico de gas de configuración doble Rosemount™ 3417 4+4 proporcionan tranquilidad a los clientes al combinar un medidor de cuatro vías y un medidor adicional de 2/4 vías, todo en un solo instrumento. Esto permite a los clientes reducir los costos al comprar menos instrumentos, al mismo tiempo que garantiza que están obteniendo mediciones del nivel de transferencia de custodia para todas las partes involucradas.