Rosemount-P-3417 4+4 Dual-Configure Gas Ultrasonic Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico para aplicaciones de gases de configuración doble 3417 4+4 de Rosemount™

Descripción del producto

Logre lo máximo en la verificación y validación de mediciones fiscales con el Rosemount 3417 4+4 Caudalímetro ultrasónico completamente redundante que proporciona el poder de los medidores ultrasónicos de diseño de British Gas de cuatro vías Rosemount comprobado de dos campos (certificado para OIML R137 1&:2 clase de precisión 0.5) en un cuerpo individual. Este medidor avanzado genera dos mediciones independientes en un solo punto de medición para lograr la superioridad en la precisión de medición, la confiabilidad y el tiempo productivo. El software innovador MeterLink™ proporciona acceso inmediato a una gran cantidad de diagnósticos predictivos generados por los dispositivos electrónicos ultrarrápidos del medidor serie 3410 para la detección en tiempo real de las alteraciones de caudal que reducen la incertidumbre de medición y simplifican el mantenimiento.

Productos

Search
1-8 de 8 resultados para Products
Tamaños de líneas
DN200 a DN1+050 (8 in a 42 in) con orientación de British Gas (BG)
Tipo de fluido
Gas
Precisión
±0,1 % de lectura relativa respecto a todo el rango de calibración de caudal
Repetibilidad
±0,05 % de lectura para 5 a 100 ft/s (1,5 a 30,5 m/s)
Velocidad
Clasificado hasta 100 ft/s (30 m/s) con un desempeño fuera de rango que excede los 125 ft/s (38 m/s) en algunos tamaños
Rango de temperatura de funcionamiento
Transductores T-21: –20 °C a +100 °C (de –4 °F a +212 °F)
Transductores T-22: –50 °C a +100 °C (–58 °F a +212 °F)
Transductores T-200: –50 °C a 125 °C (–58 °F a +257 °F)
Rango de presión de operación
Transductores T-21/T-22: 689 a 27.579 kPag (100 a 4000 psig)
Transductores T-21/T-22: 345 kPag (50 psig) presión mínima de operación disponible con cant. máx. reducida
Transductores T-22: 0 a 689 kPag (0 a 100 psig) se requiere el montaje del transductor aislado
Transductores T-200 (hasta 12 in; tamaño de la línea): 103 a 25.855 kPag (15 a 3750 psig)
Para tamaños de la línea >12 in, la presión mínima aumenta según el tamaño de la línea
Materiales
Acero al carbono y acero inoxidable

Características

  • El método patentado de sincronización de transductores garantiza que la electrónica del caudalímetro proporcione las mayores velocidades de muestreo posibles sin interferencias cruzadas.
  • Reduzca la incertidumbre en la medición con alertas del proceso para la acumulación en paredes, los líquidos, el bloqueo y la desviación de la calidad del gas
  • Equipado con robustos transductores T-200 encapsulados en titanio para un desempeño óptimo en entornos húmedos, ácidos y corrosivos.
  • Los transductores T-200 se pueden extraer fácilmente bajo presión sin herramientas especiales (para tamaños de la línea hasta 42 in).
  • Acelere la resolución de problemas con la vista en 3D del perfil de caudal que indica el torbellino, el flujo cruzado, la asimetría y la turbulencia
  • Reduzca los errores manuales con los cálculos automáticos de la compresibilidad de AGA 8 y velocidad del sonido según AGA 10
  • Simplifique la instalación con dos medidores en un cuerpo; sin necesidad de un punto de medición adicional o bridas intermedias
  • Modernice el mantenimiento, extiende los ciclos de calibración y reduce los costos al dar seguimiento fácilmente al desempeño del medidor según la referencia
  • Reduzca significativamente el tiempo que antes se gastaba en el análisis de datos y la resolución de problemas con la nueva función Smart Meter Verification Basic ahora incluida en la última actualización del firmware de la electrónica del 3410

Documentos y dibujos