¿Qué es un controlador de planta (PPC)?
Un controlador de planta (PPC) es una plataforma de automatización diseñada para gestionar y optimizar el funcionamiento de un parque solar. Los PPC utilizan un software de control avanzado para operar de manera eficiente la planta y mantener la estabilidad de la red mientras se respetan los requisitos regulatorios. En una palabra, un PPC agrega todos los componentes del parque solar, sensores meteorológicos, inversores, rastreadores y sistemas de subestación para crear una “central eléctrica” desde el punto de vista del operador del sistema de transmisión.
Algunas de las principales funciones de un controlador de planta (PPC) incluyen la adquisición de datos en tiempo real, la monitorización del desempeño y el control del proceso de generación de energía. Recopila datos de varios sensores y dispositivos instalados en toda la central eléctrica para evaluar sus condiciones operativas. Mediante la utilización de estos datos, el PPC puede tomar decisiones inteligentes para optimizar la salida de potencia, como ajustar el ángulo de paneles solares o inversores de polaridad para compensar las zonas de bajo desempeño.
A su vez, el PPC es responsable de la integración y el soporte de la red. Garantiza que la planta funcione dentro de las especificaciones requeridas por la red eléctrica al mantener adecuadamente la estabilidad del voltaje y frecuencia. Esto implica la regulación de la salida de potencia activa y reactiva, la gestión de las velocidades de rampa y la prestación de servicios auxiliares como la respuesta de frecuencia y el control de voltaje. En este aspecto, el PPC ayuda a mantener la confiabilidad y estabilidad de la red, que son características cada vez más importantes con el crecimiento de las fuentes de energía renovables.
¿En qué se diferencia un controlador de planta del sistema SCADA?
Un controlador de planta y un sistema SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos) cumplen funciones específicas, aunque complementarias, en la gestión y optimización del funcionamiento de las plantas de energía solar, pero difieren en sus funciones específicas, alcance y complejidad.
El PPC está diseñado para el control en tiempo real y la optimización del proceso de generación de energía. Garantiza que la planta solar funcione de manera eficiente a la vez que cumple con los requisitos de la red. Las funciones clave del PPC incluyen cumplimiento de redes, gestión de energía y coordinación de diversos componentes de la planta como inversores y sistemas de almacenamiento de energía. Al realizar ajustes instantáneos basados en las condiciones actuales y en las instrucciones del operador de la red, el PPC mantiene niveles de salida, calidad de potencia y estabilidad general inmejorables.
El sistema SCADA es la capa que está encima del PPC y está enfocado en la monitorización, la adquisición de datos y el control remoto. Proporciona una visión completa del funcionamiento del parque solar, lo que permite a los operadores gestionar el sistema desde una ubicación centralizada. El sistema SCADA recopila continuamente datos históricos y en tiempo real de sensores y dispositivos, monitoriza el desempeño, genera alarmas por cualquier anomalía y elabora informes detallados para la evaluación del desempeño y la planificación del mantenimiento.
Juntos, el PPC y el sistema SCADA crean un marco sólido para la gestión de los parques solares. El sistema SCADA recopila datos y los vuelve visibles, lo que permite la toma de decisiones informada, mientras que el PPC utiliza estos datos para optimizar la generación de energía y garantizar el cumplimiento de la red. Este enfoque integrado garantiza que se cumplan eficazmente las necesidades de control en tiempo real y los requisitos de monitorización a largo plazo, lo que impulsa la excelencia operativa en la producción de energía solar.
Elección del controlador de planta y el sistema SCADA adecuados
La elección del PPC y el sistema SCADA adecuados implica una evaluación integral de los factores técnicos, operativos y financieros. Al considerar cuidadosamente la compatibilidad, la funcionalidad, la escalabilidad, la confiabilidad y el soporte, los operadores o los propietarios de parques solares pueden seleccionar los sistemas que mejor satisfagan sus necesidades y garanticen una operación eficiente y confiable de la planta.
La plataforma de automatización Ovation de Emerson ofrece soluciones rentables y probadas en campo tanto para controladores de planta (PPC) como para sistemas solares SCADA. Además, la estrecha integración entre ambas soluciones ayuda a garantizar la confiabilidad, interoperabilidad y escalabilidad.