El controlador de planta de Emerson gestiona el parque solar

Controlador de planta

Controladores de planta (PPC) probados en la industria que gestionan y optimizan la operación de parques solares. 

Un PPC para optimizar la producción de energía manteniendo la estabilidad de la red

El controlador de planta (PPC) Ovation™ está diseñado para optimizar la producción de energía, mejorar la eficiencia y mantener la estabilidad de la red. Usado en parques solares, el controlador integra monitorización en tiempo real, ajustes automatizados y análisis predictivos para gestionar mejor la producción de energía y reducir los costos operativos de su planta solar. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Un PPC para optimizar la producción de energía manteniendo la estabilidad de la red
Controlador compacto Ovation - PPC

Aborda los desafíos comunes en el control de las plantas

CONTROL DE VELOCIDAD DE RAMPA DE SALIDA

La variabilidad a corto plazo en la energía generada por los arreglos fotovoltaicos solares puede afectar negativamente a otros activos generadores, la calidad de la energía y la confiabilidad de la red. El controlador de planta Ovation proporciona un control preciso de la velocidad de rampa de salida para cumplir los requerimientos del operador de la red eléctrica como un porcentaje de la salida nominal de la planta.

RESPUESTA DE FRECUENCIA

Los arreglos fotovoltaicos solares deben participar en el mantenimiento de la estabilidad de la red al responder según lo especificado a los eventos de frecuencia de la red. El controlador de planta Ovation proporciona una respuesta de control inmediata (de inversor a inversor) a las perturbaciones de frecuencia, según lo especificado por el operador de la red local.

CONTROL DEL FACTOR DE POTENCIA

Nuestra aplicación para control del factor de potencia y potencia reactiva en las plantas solares permite a los usuarios definir un punto de ajuste para el factor de potencia o la potencia reactiva medida en el punto de interconexión (POI), permite especificar límites reactivos para evitar superar los umbrales impuestos por los inversores y modificar los bancos de capacitores según sea necesario para mantener un desempeño óptimo.

REGULACIÓN AUTOMÁTICA DEL VOLTAJE

La regulación automática del voltaje garantiza un mejor desempeño mediante la medición continua del voltaje objetivo en el punto de interconexión (POI). Ajusta inteligentemente la potencia reactiva del inversor para mantener los niveles de voltaje deseados compensando eficazmente cualquier variación en la impedancia entre los inversores y el punto de interconexión (POI). Este control preciso ayuda a conseguir una distribución de energía estable y eficiente.

SALIDA DE POTENCIA REAL

La aplicación de salida de potencia reactiva en estado estacionario para plantas solares garantiza un control preciso que aumenta la producción del parque solar mientras se ajusta a los puntos de restricción establecidos para el parque. Al optimizar los ajustes del inversor, incluso durante condiciones sombreadas, la aplicación mejora el flujo de ingresos del parque y garantiza una producción de energía eficiente y rentable.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.