Soluciones de productos personalizados Paine
Transición de los requisitos personalizados de medición de presión y temperatura a la realidad.
Con décadas de experiencia en diseño en los campos de petróleo y gas, industria aeroespacial, satelital, militar, oceanografía e industria en general, nuestros ingenieros poseen los conocimientos y la experiencia para basarse en miles de diseños de nivel superior para personalizar o modificar un diseño existente y fabricar otro completamente nuevo para adaptarse a sus requisitos.
Abocados a las necesidades de medición de control y monitorización del sistema confiables y de alta precisión para algunos de los programas tecnológicamente más avanzados que existen.
Al dibujar desde nuestros diseños de larga tradición de vuelos, satélites y transbordadores, personalizaremos o modificaremos cualquier sensor para que se adapte a sus requisitos y brinde los componentes, materiales y pruebas necesarios con clasificación espacial requeridos para que tenga éxito en una misión.
Contáctenos para obtener soporte en soluciones personalizadas
Las mediciones de temperatura y presión altamente confiables y precisas son más que un requisito, ¡son críticas para la misión!
Las soluciones de medición personalizadas de Paine™ se encuentran en algunas de las aplicaciones tecnológicamente más avanzadas que existen.
Ya sea que necesite lo nuevo en aplicaciones militares o solo probar una idea, los sensores de presión y temperatura de Paine ™ se pueden diseñar y/o personalizar para ajustarse a sus requerimientos de exactitud.
Contáctenos para obtener soporte en soluciones personalizadas
Recopile mediciones en tiempo real para mantener la integridad del pozo y gestionar los procesos de producción.
Los sensores para presión y temperatura de petróleo y gas en el fondo de pozo ofrecen un diseño flexible al mismo tiempo que brindan la tasa más alta de precisión y estabilidad a largo plazo bajo las condiciones de exploración más extremas.
Contáctenos para obtener soporte en soluciones personalizadas
Asegure la confiabilidad, minimice las intervenciones y optimice la producción y el desarrollo del campo para una mejor recuperación de la reserva.
Soluciones de medición submarina personalizadas diseñadas especialmente para sus aplicaciones submarinas extremas y complejas.
Desde salidas digitales hasta salidas de 4-20 mA, pasando por la contención de alta presión, las conexiones de proceso y submarinas, las bridas de montaje, los materiales certificados por API y mucho más, podemos diseñar una solución precisa y personalizada para sus requisitos y no a la inversa.
Contáctenos para obtener soporte en soluciones personalizadas
Aplicaciones típicas: sistemas de producción y control, válvulas, manifolds, inyección química, bloqueadores de explosiones, boyas de datos, estaciones de bombeo marítimas, AUV y ROV para plataformas submarinas.
Soluciones y requisitos típicos: comunicación en tiempo real, construcción robusta y resistente a la corrosión, alta vibración e impacto, alta presión y alta temperatura (HP/HT).
Con un trabajo conjunto, diseñaremos una solución específica para su aplicación y su entorno. Es importante comprender la ubicación operativa, las temperaturas, el montaje y la proximidad respecto de otros dispositivos. La selección del material, las conexiones y las superficies externas adecuadas del sensor le ayudarán a garantizar un funcionamiento confiable a largo plazo.
Es vital tener en cuenta el medio (fluido o gas) y la temperatura que se va a medir. El material de la superficie externa (incluido el puerto de presión), o el "material en contacto con el proceso" debe tenerse en cuenta durante la selección o el diseño. Si el material en contacto con el proceso no es compatible con el medio de entorno que se desea medir, el sensor se degradará con el tiempo. Le ayudaremos a garantizar que eso no suceda.
Materiales y entornos típicos:
El acero inoxidable es ideal para las condiciones climáticas adversas y la vibración intensa.
La forma en que se comunica un sensor depende de cómo se va a utilizar en el sistema. Es importante determinar dónde se va a usar el sensor de manera conjunta con el sistema de medición general. Ofreceremos la asistencia de diseño para ayudar a determinar la manera adecuada en que el sensor se comunica dentro del sistema.
Ejemplo de tipos de comunicaciones:
Digital: RS-232, RS-485, CANopen o SPI. Conexión/interfaz directa con un host.
Milivoltios de bajo nivel (mV/V): los transductores de presión más económicos.
4-20 mA: los transmisores de 20 mA son ideales para casos en que la señal debe transmitirse en distancias largas (superiores a 1000 pies)
Según la ubicación y el entorno en que vaya a funcionar el sensor, las conexiones eléctricas, los accesorios de puertos y las técnicas de montaje son muy importantes. Podemos ofrecerle una amplia gama de opciones y todos los sensores se pueden personalizar para adaptarse a su aplicación específica.
Conexiones eléctricas típicas: pines de alta temperatura, cables y/o cables en espiral, cables para alta temperatura, conexiones herméticas submarinas, conexiones circulares militares en miniatura y conectores sellados herméticamente.
Implementación de diseño avanzado, simulación y pruebas extremas (HASS, HALT, etc.) para comprobar la supervivencia del diseño. Trabajaremos junto a usted para diseñar y poner a prueba su sensor personalizado hasta el límite. Para garantizar que su sensor funcione hasta en las condiciones más formidables, de manera confiable y de manera precisa a largo plazo.
Décadas de experiencia en aplicaciones espaciales y satelitales críticas para la misión. Soluciones para misiones de la Tierra al espacio.