Aplicación de Machinery Health en las palas eléctricas
Aplique la monitorización de la condición a las palas eléctricas y llegue a cero paradas no programadas en la cantera
La mina a cielo abierto es un entorno peligroso. La interacción diaria entre el ser humano y las inmensas máquinas en movimiento genera un entorno de riesgos constantes. Si a eso se le suma la interrupción inesperada del funcionamiento de una pala eléctrica, el resultado es una concreta amenaza tanto para la seguridad del personal como para el cumplimiento de los objetivos de producción. Todos los componentes de una pala están sujetos a fallas, por lo que con el tiempo experimentará algún desperfecto. El impacto de esa falla puede reducirse de manera significativa mediante la monitorización de los componentes clave de la pala: los motores de giro, la elevación y el empuje. El AMS 6500 de Emerson tiene una historia comprobada de monitorización para las características únicas de vibración encontradas en el equipo rotativo, los mismos tipos encontrados en muchos de los tipos de activos de extracción de mineral, incluyendo la pala eléctrica.