AMS Asset Monitor

Monitorización de activos de la maquinaria en línea y análisis de procesos en Industrial Edge

AMS Asset Monitor hace que la monitorización en línea sea rentable para más activos de la planta.

AMS Asset Monitor
Edge Analytics puede cambiar la forma en que se monitorizan los activos

El Edge Analytics puede cambiar la forma en que se monitorizan los activos

AMS Asset Monitor ofrece a los fabricantes los beneficios de la monitorización continua en línea para los activos de las máquinas del equilibrio de planta (BOP) tradicionalmente subcontrolados.  

La galardonada solución de dispositivo y software de Edge Analytics de Emerson utiliza tecnología basada en CHARM para recopilar la base de datos de la vibración y del proceso de los activos del BOP. Aplica análisis automáticos integrados para alertar al personal de fallas comunes en una amplio rango de activos, como ventiladores, motores, cajas de engranajes, bombas y otra maquinaria rotativa

Aunque no se requiere ningún software adicional cuando se utiliza AMS Asset Monitor, la confiabilidad, las operaciones y el personal de mantenimiento pueden ir más allá de la simple detección de fallas y llevar el análisis un paso más allá al integrar este dispositivo con AMS Machine Works

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo El Edge Analytics puede cambiar la forma en que se monitorizan los activos

Analítica automática integrada para activos críticos

Bombas simples

Las bombas son esenciales para el funcionamiento diario de los procesos industriales, pero comienzan a degradarse el día en que se ponen en marcha. Se estima que las bombas representan el 7 % del costo total de mantenimiento de una planta o refinería y las fallas en las bombas son causantes del 0,2 % de la pérdida de producción. Estas cifras pueden parecer pequeñas hasta considerar que en las aproximadamente 150 refinerías grandes de los EE. UU. se invierten más de $500 millones en bombas. Sin duda, las bombas desempeñan un papel importante en el mantenimiento de los cronogramas de producción.

Expanda la monitorización con el Edge Analytics - Bombas simples

Bombas de hidrocarburo

Las bombas de hidrocarburo son activos esenciales para la industria de refinería, pero conllevan riesgos potenciales. Lo que parecía una bomba en buen estado durante las inspecciones manuales poco frecuentes puede convertirse rápidamente en la causa de reducciones o paradas de las operaciones, reparaciones costosas y regulaciones de cumplimiento. Humos peligrosos o incluso incendios amenazan la seguridad de su equipo y de la planta.

Expanda la monitorización con el Edge Analytics - Bombas de hidrocarburos

Motores

El motor de inducción de CA es la tecnología de motor dominante que se utiliza actualmente y representa más del 90 % de la capacidad instalada del motor. Los motores de inducción están disponibles en configuraciones monofásicas y polifásicas, en tamaños de menos de uno a más de diez mil caballos de fuerza (hp). A menudo sirven como accionamiento directo integrado, en el que un impulsor (ventilador, soplador, bomba, etc.) se monta directamente en el eje del motor. En esta configuración, el motor es el impulsor de muchos activos esenciales de la planta.

Expanda la monitorización con el Edge Analytics - Motor

Ventiladores

Una amplia gama de aplicaciones se beneficia del uso de ventiladores y sopladores centrífugos, incluidos el manejo de gas, los procesos químicos, la recolección de polvo, el secado, el control de humos y el calentamiento/enfriamiento del proceso. El tamaño y la configuración de las aspas son específicos para la aplicación y la industria, pero hay una cosa en común: el desgaste normal de los componentes, como rodamientos, rotores, aspas y otros elementos similares, puede provocar una parada inesperada del proceso de producción.

Expanda la monitorización con Edge Analytics - Ventilador

Intercambiadores de calor

A menudo se describe como el caballo de batalla de la industria de procesos, el intercambiador de calor de coraza y tubos es una unidad increíblemente versátil, capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones y condiciones de procesos. Ya sea que busque enfriar, calentar, vaporizar o condensar, la coraza y el tubo pueden satisfacer sus necesidades.

Mantener la condición y el desempeño de este activo podría ser crucial para mantener su cronograma de producción.

Expanda la monitorización con el Edge Analytics - Intercambiadores de calor

Caja de cambios

Las cajas de cambios se encuentran entre las piezas más comunes de equipos usados en muchas aplicaciones industriales diferentes, desde alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, minería, metales, excavación, producción de energía, química y más. A pesar de su función crítica, a menudo se pasan por alto hasta que desarrollan una falla o fallan inesperadamente. Una falla inesperada puede, en el mejor de los casos, ser inconveniente, y en el peor, resultar en una pérdida considerable de producción y costos no planificados, que a menudo ascienden a miles de dólares. Mantener la condición y el desempeño de este activo podría ser crucial para mantener su cronograma de producción.

Caja de cambios

Activo rotativo de baja velocidad

El equipo de rotación de baja velocidad se puede encontrar en muchas aplicaciones industriales diferentes, desde alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, minería, metales, excavación, producción de energía, química y más. Las máquinas fuertemente cargadas normalmente estarán equipadas con rodamientos antifricción. El análisis de la vibración habitual ofrece oportunidades muy raras de detectar los síntomas de degradación del rodamiento antes de que estos fallen inesperadamente. Una falla inesperada puede, en el mejor de los casos, ser inconveniente, y en el peor, resultar en una pérdida considerable de producción y costos no planificados, que a menudo ascienden a miles de dólares. Los análisis PeakVue y PeakVue Plus de Emerson son herramientas probadas y muy potentes para la monitorización de activos de baja velocidad.

Condición de activos rotativos de baja velocidad
Cumplimiento de la promesa del mantenimiento prescriptivo

Conectar con un experto

Solicite una consulta para descubrir cómo el equipo de expertos de Emerson sobre la condición del equipo, la monitorización de la condición y el software puede ayudarlo a iniciar, expandir o mejorar su programa, proyectos o planta actuales. Un experto de Emerson se comunicará con usted en breve. 


Analítica lista para usar

Software de análisis e informes intuitivo, basado en la web y nativo

Los usuarios no necesitan un software adicional (como el AMS Machine Works) para monitorizar los activos con el AMS Asset Monitor. 

El AMS Asset Monitor cuenta con una potente funcionalidad de software disponible por el navegador web para análisis, informes y alertas. Esta interfaz liviana de cliente basada en la web cuenta con un Logic Studio interno con soluciones de aplicaciones preprogramadas para hacer análisis de fácil comprensión e informes de alertas y su interfaz Asset Studio proporciona información sobre los activos al dispositivo móvil o al cliente ligero de escritorio.

El estatus general de la condición de activos y las alertas pueden enviarse a la plataforma de gestión del desempeño de activos AMS Optics de Emerson, y los datos detallados de los activos al sistema de control mediante OPC UA y Modbus TCP.

Viñeta
Técnicas de análisis avanzadas incorporadas y patentadas

Los usuarios pueden realizar monitorización y análisis automatizados avanzados de la vibración con las tecnologías PeakVue™ y PeakVue Plus de Emerson.

Viñeta
Instalación sencilla, menos espacio ocupado

Diseño para montar en el activo y reducir el cableado y otros costos de instalación; implementación de Ethernet por cable o inalámbrica para una mayor flexibilidad.

Viñeta
Monitorización de la condición basada en CHARM

Admite hasta 12 CHARM para recopilar variables de vibración y proceso y aplican análisis automáticos integrados para alertar al personal de las fallas más comunes asociadas a un amplio rango de activos.

Viñeta
Úselo con potentes plataformas de software industrial

Analice la forma de onda de la vibración, el espectro y el almacenamiento histórico de tendencias en AMS Machine Works, envíe la condición de activos y alertas a AMS Optics por medio de OPC UA o visualice Asset Studio en una interfaz nativa de cliente liviano.

Viñeta
Resistente, seguro y con certificación industrial

Diseño industrial robusto con revestimiento conforme, con protección cibernética, a prueba de golpes y vibraciones, compartimiento IP66 resistente, NEMA-4X; certificación marina, clasificación para áreas peligrosas.

Viñeta
Plantillas de maquinaria rotativa y límites de alertas predeterminadas

Plantillas listas para usarse y límites y reglas predictivos preconfigurados para ventiladores, bombas, bombas de hidrocarburo, motores eléctricos, cajas de engranajes, etc.

El sistema de monitorización de la condición continua y en línea compuesto por AMS Asset Monitor y AMS Machine Works representa un cambio en la forma en que los fabricantes de todas las industrias garantizan la confiabilidad de sus activos y mantienen sus operaciones en funcionamiento.

Al trabajar en tándem, el monitor y el software permiten al personal de la planta recibir actualizaciones en tiempo real sobre la condición de activos a partir del análisis dentro del dispositivo (en el Edge), realizar análisis más profundos (en comparación con la interfaz nativa de cliente liviano del monitor) e incluso se puede implementar desde arquitecturas en la nube para una escalabilidad definitiva.

Los datos de AMS Asset Monitor se transmiten a AMS Machine Works a demanda, en alerta o según el cronograma, y  pueden incluir datos de las formas de onda e información del estatus para un análisis detallado mediante la herramienta de análisis de vibraciones de AMS Machine Works.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo
AMS Asset Monitor con el software AMS Machine Works

Cartera de productos AMS de Emerson: gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la confiabilidad

La cartera de productos AMS de Emerson posibilita la visión de Emerson para el enfoque Boundless Automation al unificar datos, sistemas y personas en toda la empresa que lograrán mejoras en la seguridad, la producción, la confiabilidad, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la fuerza laboral.

Folleto: Gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la confiabilidad

La cartera de productos de AMS Reliability ayuda a los ingenieros de confiabilidad, técnicos de mantenimiento, gerentes de operaciones, ingenieros de automatización, especialistas en instrumentación, ingenieros de procesos, especialistas en válvulas de control, analistas de vibración y a muchos a hacer su trabajo de manera más eficiente, desde el campo, al taller, hasta la sala de juntas y más allá.

Obtenga más información al explorar la página web de la marca AMS.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Cartera de productos AMS de Emerson: gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la confiabilidad
Catálogo de la gestión de activos con un enfoque intuitivo para impulsar la confiabilidad
Habilite JavaScript para usar este sitio web.