Über Kanalisationssysteme wird das Abwasser aus Haushalten und Industrien zu Wasseraufbereitungsanlagen transportiert. Es gibt sowohl offene Kanal- als auch geschlossene Rohrabwässer, aber ihr Betrieb ist ziemlich ähnlich. Für Gerätetechniker sind diese Anwendungen sehr unangenehm, weshalb die Installation schnell und einfach erfolgen muss.
Der Rosemount 1208 Messumformer für Füllstand und Durchfluss bietet präzise und zuverlässige Füllstandsmessungen von Abwasserkanälen. Sein PVDF-Gehäuse ist resistent gegen Eintauchen, Ablagerungen und Kondensation. Bluetooth® Wireless-Technologie ermöglicht zudem eine einfache und benutzerfreundliche Einrichtung.