Sumpf-/Klärgruben werden häufig im Keller oder Hof eines Haushalts installiert und zum Auffangen von Haushaltsabwasser verwendet. Nach der Lagerung transferiert eine Sumpfpumpe das Abwasser in einen Sammeltank oder einen Transportwagen. Beide Vorgänge erfordern zuverlässige und genaue Volumenmessungen und Datenaufzeichnungen, da die Abwasserableitungsmengen gemäß dem Wasserhaushaltsgesetz verfolgt werden müssen, während die Transportkosten oft auf abtransportierten Volumina basieren.