Füllstandsmessung für Schlammanwendungen
Das berührungslose Radar ermöglicht die genaue Messung von Schlamm, die auch unter schwierigen Prozessbedingungen nicht beeinträchtigt wird.
Schlammaufbereitungsprozesse sind wichtig, weil sie den autarken Betrieb von Wasseraufbereitungsanlagen durch Erzeugung des eigenen Strombedarfs unterstützen. Füllstandsmessungen können dabei helfen, den gesamten Schlammaufbereitungsprozess vom Abwasser über die Eindickung bis hin zum Gas präzise zu überwachen.