Integrierte Steuer- und Überwachungssysteme
Eine Marine-Automatisierungsplattform für Onboard-Subsysteme mit Steuer-, Überwachungs- und Alarmfunktionen für Betriebskontinuität.
Das Integrierte Steuer- und Überwachungssystem verleiht Ihnen über ein intuitives Bedieninterface einen vollständigen Überblick über die verschiedenen Aufgaben an Bord. Dieses System ist eine Plattform für alle Subsysteme an Bord mit Überwachungs-, Regelungs- und Alarmfunktionen zur Verbesserung der Betriebskontinuität und zur Erhöhung der Sicherheit von Besatzung und Schiff.
Überblick über die Energie-Baseline und den genauen gegenwärtigen Kraftstoffverbrauch
Umfangreiche Protokollierung von detaillierten Verbrauchsdaten für die weitere Analyse
Integriert mit Messungen des Motordrehmoments und der Wellendrehzahl (Umdrehungen pro Minute)
Die Kombination von Kraftstoffmessungen mit bestehenden Tank- und Durchflussmessungen ergibt eine überragende Kraftstoffintegrität, die vor Diebstahl und Verfälschung schützt. Die schnelle Datenübertragung stellt den aktuellen flottenweiten Energieverbrauch bereit und liefert Echtzeitdaten für tiefgreifende Kenntnisse und effiziente Planung.
Die vollständig integrierte Funktionalität für das Tankmanagement in unserem ICMS-System bringt eine außergewöhnliche Füllstandsüberwachung mit Tank- und Durchflussvisualisierung ein, um ein perfektes Fluidmanagement sicherzustellen.
Überwachung und Kontrolle der Ladung beim Be- und Entladen ist sehr wichtig, um einen sicheren und effizienten Ladebetrieb sicherzustellen. Mit der Funktionalität für das Tankmanagement in Ihrem ICMS-System erhalten Sie mit außerordentlich genauen und zuverlässigen Tank-Radarmessgeräten die Kontrolle über die Ladetanks.
Mit der integrierten Funktionalität für das Tankmanagement haben Sie Zugriff auf die Trend- und Leistungsüberwachung und können sicherstellen, dass alle Informationen für die weitere Analyse sicher aufgezeichnet und angezeigt werden. Fortschrittliche Alarmfilterung und -verteilung ermöglichen die Bereitstellung von Alarmmeldungen an den richtigen Orten und in relevanten Situationen.
Das ICMS unterstützt verschiedene Hilfsmessungen für die Verwendung mit anderen Subsystemen. Die Hilfsmessungen umfassen Parameter wie Temperatur, Durchfluss und Druck. Standard-Feldbusse, analoge und digitale E/A und auf Ethernet basierte Sensoren und Messumformer, die an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden können, sorgen für Konnektivität.