Aufreinigung

Aufreinigung

Maximierung der Entfernung von Aufreinigungen mit Technologien, die Qualität gewährleisten und mit ergiebigen Herstellungsprozessen Schritt halten.

Gewährleistung von Qualität mit verbesserter Chromatographie und Filtration

Für einen reibungslosen Aufreinigungsablauf bedeutet die genaue Überwachung und präzise Steuerung komplexer Prozesse wie Chromatographiesäulen und Filtrations-Skids, um die Qualität ohne Produktverlust zu gewährleisten. Die Mess- und Regelungstechnologien von Emerson bieten die Steuerung, um mit ergiebigen Herstellungsprozessen Schritt zu halten und Schäden an Produkten und Anlagen zu verhindern.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Gewährleistung von Qualität mit verbesserter Chromatographie und Filtration

Lösungen in der Praxis

Temperatur

Eine unwirksame Temperaturregelung kann die Aufreinigungsprozesse negativ beeinflussen, indem sie zu Bedingungen führt, die die Integrität eines Produkts beeinträchtigen oder das Verhalten und die Eigenschaften eines Produkts während der Abtrennung negativ beeinflussen. Emersons umfassendes Angebot an Temperaturmanagementtechnologien – von Sensoren und Regelventilen bis hin zu Regelalgorithmen und Diagnose – kann die Temperatur während der Aufreinigungsprozesse effektiv überwachen und steuern, um die Produktion zu maximieren und die Qualität sicherzustellen.

pH-Wert

Wenn während der Aufreinigungsprozesse keine korrekten pH-Bereiche beibehalten werden, kann dies schwerwiegende Folgen haben. Beispielsweise können Proteine bei einem falschen pH-Wert instabil werden und sich zu entfalten beginnen, was zu reduzierter Produkteffizienz oder sogar Produktverlusten führt. Die Mess- und Steuerungstechnologien von Emerson bieten eine standardisierte, automatisierte Verwaltungslösung zur effektiven Überwachung und Steuerung des pH-Werts während Aufreinigungsprozessen, um effektive Abtrennungen und gesteigerten Durchsatz zu gewährleisten.

Durchflussregelung

Ein präzises und genaues Durchflussmanagement ist für die Regelung von Pufferzusätzen in Aufreinigungsprozessen wie Chromatographiesäulen und Filtrationssysteme unerlässlich. Eine schlechte Durchflusskontrolle kann zu Produktverlusten und höheren Betriebskosten führen. Das Emerson Portfolio an Durchflussregelungslösungen gewährleistet effektive, zeiteffiziente Aufreinigungsprozesse durch Nutzung der neuesten Ventil- und Dosiertechnologie sowie Steuerungs- und Managementsysteme, um einen genauen Transfer von Puffern und Abwasser zu ermöglichen, zu validieren und zu verfolgen.

Harzmanagement

Harze spielen eine entscheidende Rolle bei der Aufreinigung, aber die wiederholte, langfristige Verwendung dieser kostspieligen Komponenten kann zu einer Verschmutzung, Zerstörung und Verringerung der Porenoberfläche führen, was die Effizienz des Harzes beeinträchtigt und die Produktrückgewinnung behindert. Das Syncade Manufacturing Execution System von Emerson kann die Verwendung von Harzen elektronisch verfolgen und verwalten, um die Wirksamkeit von Harzen zu gewährleisten. Darüber hinaus ermöglicht das DeltaV-Prozessleitsystem eine ordnungsgemäße Befüllung von Harzen, um eine Aufreinigung mit hohem Durchsatz zu gewährleisten.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.