Handschweißsysteme

Handschweißsysteme

Flexible Ultraschall-Punktschweißsysteme für industrielle Anwendungen mit geringen Leistungsanforderungen.

Zuverlässige Leistung und fortschrittliche Merkmale

Die für industrielle Anwendungen ausgelegten Schweißgeräte und Steuerungen von Branson sind ideal für schnelle Ausbesserungsarbeiten, Beschneidungen und schwer zugängliche Stellen geeignet. Das mit drei Frequenzen und mehreren Schweißmodi verfügbare LPX Handschweißsystem bietet maximale Prozesskontrolle in einem vielseitigen Paket.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zuverlässige Leistung und fortschrittliche Merkmale
LPX-interface

Empfohlene Technologie: Branson LPX Plattform

Die LPX Netzteil-Plattform ist das neueste Angebot von Branson für Anwendungen mit Leistungsanforderungen bis maximal 550 Watt. Das LPX System verfügt über patentierte Schaltkreise mit einer Amplitudensteuerung mit geschlossenem Regelkreis, um die maximale Kontrolle über den Prozess zu ermöglichen. Das LPX ist mit einer optionalen, vom Hersteller installierten Erdschluss-Erkennung lieferbar. Drei Frequenzen sind verfügbar:

* 20 kHz bei 150 Watt und 550 Watt

* 30 kHz bei 500 Watt

* 40 kHz bei 150 Watt und 550 Watt

Alle verfügbaren Frequenzen bieten drei Betriebsmodi – kontinuierlich, Zeit und Energie –, die für zusätzliche Flexibilität und maximale Kontrolle über den Prozess sorgen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Empfohlene Technologie: Branson LPX Plattform
custom-tooling-ultrasonic-welding-branson

Maßgeschneiderte Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen können

Wir stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern wissen auch, wie die Werkzeuge optimiert werden können, um einen schnellen, effizienten Einsatz zu ermöglichen. Lassen Sie sich bei der Konfiguration und Optimierung Ihrer Systeme von unserem Entwicklungsteam für maßgeschneiderte Werkzeuge beraten.

HIER ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.