DCX Netzteile für Automatisierungsanwendungen

DCX Netzteile für Automatisierungsanwendungen

Erzielen Sie überragende Schweißergebnisse mit dem höchsten Ausgabe-pro-Einheit-Verhältnis von allen Ultraschall-Netzteilen.

Maximale Stromversorgung, minimaler Platzbedarf

Erhöhen Sie die Betriebszeit Ihrer Automatisierungsanwendung mit den kompakten Ultraschall-Netzteilen von Branson für automatisierte Montagesysteme. Netzteile der Serie DCX bieten die erste Amplitudensteuerung der Branche mit geschlossenem Regelkreis und tragen auf diese Weise zur Erhöhung der Leistung, Minimierung von Stillstandszeiten und Verbesserung des Durchsatzes bei. Diese speziell für den Einsatz in der Automobil-, Verpackungs-, Textilien- und Nahrungsmittelindustrie entwickelten Netzteile werden vom hohen Niveau und der weltweiten Verfügbarkeit des technischen und Produktsupports von Branson unterstützt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Maximale Stromversorgung, minimaler Platzbedarf

Netzteile für Automatisierungsanwendungen

DCX F

Das DCX F von Branson wurde für fortgeschrittene Anwendungsbereiche entwickelt und bietet erweiterte Schweißparametereinstellungen, mit denen durch kontinuierliche Systemüberwachung und Regelkreis-Prozesssteuerung eine konstante Schweißqualität erzielt wird. Es kann mit einer SPS kommunizieren, um den Schweißmodus und Parameter zu konfigurieren und die Schweißergebnisse in Echtzeit abzulesen. 

DCX F MIT ETHERNET IP

Das Netzteil DCX F mit EtherNet/IP bietet eine webbasierte Schnittstelle, die Einrichtung und Echtzeit-Diagnose der EtherNet/IP-Verbindung zwischen dem DCX F und einer SPS ermöglicht. Damit lassen sich komplexe automatisierte Systeme erstellen, in denen mehrere Geräte in einem einzelnen Netzwerk mithilfe gewöhnlicher Ethernet-Geräte verdrahtet werden müssen. EtherNet/IP sorgt dafür, dass ein programmierbares Automatisierungs-Steuergerät den Status eines ganzen Systems überwachen und Echtzeitveränderungen von Parametern an einzelne Geräte kommunizieren kann.

DCX A

Control weld time and energy, and get feedback on energy usage, frequency and alarm reporting. With the DCX A, you can access all relevant weld results for evaluation and documentation at the end of a cycle. Five different weld modes meet the needs of a variety of applications, with options including time, energy, peak power, ground detect or continuous ultrasonic welding.

DCX S

The DCX S includes a webpage configuration plus a front-panel digital interface for amplitude settings and other ultrasonic functions. The front-panel interface also provides diagnostics information and a real-time power-level display.

DCX V

Dieses Basis-DCX ist auf Automatisierungssysteme ausgerichtet, die keine Einrichtung und Diagnose über das vordere Bedienfeld benötigen. Das DCX V umfasst eine Webseite und einen RJ45-Ethernetanschluss für benutzerdefinierte Konfiguration.

KONVERTER

Branson bietet eine vollständige Konverter-Produktlinie für Automatisierungs- und Systemhersteller, die für einen breiten Anwendungsbereich entwickelt wurde. Im Zusammenspiel mit den Netzteilen DCX oder 2000X ergeben die Produkte ein robustes und hoch leistungsfähiges Ultraschall-Schweißsystem.

Maßgeschneiderte Werkzeuge der Serie DCX für Automatisierungsanwendungen

Maßgeschneiderte Werkzeuge, auf die Sie sich verlassen können

Wir stellen nicht nur Werkzeuge her, sondern wissen auch, wie die Werkzeuge optimiert werden können, um einen schnellen, effizienten Einsatz zu ermöglichen. Lassen Sie sich bei der Konfiguration und Optimierung Ihrer Systeme von unserem Entwicklungsteam für maßgeschneiderte Werkzeuge beraten.

HIER ERFAHREN SIE MEHR
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.