Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung

Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung

Yarway Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung sind aufgrund ihres großen Stellverhältnisbereichs gut für Prozessanwendungen geeignet.

Was sind Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung?

Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung gehören zur Kategorie der mechanischen Ableiter, die mittels der Dichtedifferenz zwischen Dampf und Kondensat betrieben werden. Die Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung werden von einer im Kondensat schwimmenden Kugel betätigt. Wenn der Kondensatpegel steigt, öffnet der Schwimmer das Ventil und das Kondensat entweicht. Obwohl dies eine der ältesten Arten von Kondensatableitern auf dem Markt ist, sind Ableiter mit Schwimmern nach wie vor weit verbreitet.

Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung sind energieeffizient, entladen kontinuierlich Kondensat nahe der Sättigungskurve und können mit hohem Gegendruck betrieben werden. Ableiter mit Schwimmer reagieren sehr gut auf wechselnde Kondensatlasten und Druckschwankungen und das eingebaute thermostatische Element entfernt die Luft effizient, weshalb Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung bei Prozessanwendungen die erste Wahl sind.

Bei der Auswahl eines Kondensatableiters für eine Prozessanwendung muss allerdings berücksichtigen werden, dass Schwimmer durch Einfrieren während Abschaltungen beschädigt werden können. Für Tropfanwendungen werden alternative Technologien bevorzugt, deren vorherrschendes Alarmverhalten in offener Position auftritt, um eine Beschädigung durch Wasserschlag in Verteileranlagen zu verhindern. Ebenso werden bei Heizanwendungen alternative Technologien bevorzugt, deren vorherrschendes Alarmverhalten in offener Position auftritt, um sicherzustellen, dass das erhitzte Gerät warm bleibt.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was sind Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung?

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert ein Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung?
Wie prüfe ich, dass ein Kondensatableiter in schwimmender und thermostatischer Ausführung korrekt funktionieren?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.