Die Triple-Offset-Armatur ist eine hochwertige, gemäß den höchsten Fertigungsstandards hergestellte Prozessklappe

Triple-Offset-Armaturen-Technologie

Verbesserte Betriebsabläufe durch eine Konstruktion, die die Reibung der Dichtelemente über die gesamte 90°-Drehung hinweg eliminiert 

VANESSA BASIC CONFIGURATION

Unsere Triple-Offset-Stellklappe ist eine Premium-Prozessklappe, hergestellt unter Einhaltung der höchst möglichen Standards

Triple-Offset-Stellklappen, mit ihren minimalen/keinen Wartungsanforderungen, bieten zahllosen Rohrleitungs-, Prozess- und Messtechnikingenieuren auf der ganzen Welt die perfekte Lösung.

Eine praktisch wartungsfreie Armatur, die nicht nur eine kompromisslose Performance bietet, sondern im Vergleich zu Kugelhähnen, Schiebern und Kükenhähnen eine effizientere Lösung darstellen kann.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Unsere Triple-Offset-Stellklappe ist eine Premium-Prozessklappe, hergestellt unter Einhaltung der höchst möglichen Standards

So funktioniert eine dreifach-exzentrische Armatur (Triple-Offset-Armatur)

Triple-Offset-Design

Die Vanessa Prozessklappe der Serie 30 000 hat das gleiche Kegel-Kegel-Prinzip wie ein konventionelles Durchgangs-Ventil. Die Betätigung ist jedoch eine 90° Schwenkbewegung. Tripple-Offset-Stellklappen nutzen ein Abdichtungssystem, das aus einem stationären Sitz und einer rotierenden Sitz-Dichtfläche besteht, die eine identische Form haben: einen angeschrägten, kegligen Abschnitt. Wenn sich diese Kegel überlagern, ist die geschlossene Position erreicht und die Abdichtung erfolgt. Dieses Konzept des „Ventils mit Vierteldrehung“ wird durch die Verwendung von drei „Offsets“ oder Exzentrizitäten umgesetzt, die das Reiben im Sitz vollständig eliminieren sollen. Optimierte Sitzwinkel und Rotationseigenschaften garantieren einen hervorragenden Abschluss durch eine ausgeklügelte Kombination aus der Triple-Offset-Konstruktion und einem flexiblen Metalldichtring in allen Basis-, Tieftemperatur- und Hochtemperaturkonfigurationen.

Exzentrizität 1

Die Welle ist hinter der Sitzebene angeordnet. Hiermit wird eine geschlossene Rundumdichtung des auf der Scheibe positionierten Dichtrings erreicht.

Exzentrizität 2

Die Welle ist außermittig zur Rohrleitungs- und Armaturen-Mittelachse angeordnet. Durch diese zusätzliche Exzentrizität wird bei der Schwenkbewegung die Reibung des Dichtrings zum Sitz verringert.

Exzentrizität 3

Der Dichtkonus-Schnittpunkt ist gegenüber der Rohrleitungs- beziehungsweise Armaturen-Mittelachse versetzt. Durch diese dritte Exzentrizität wird jegliche Reibung des Dichtrings auf dem Sitz verhindert.

Drehmomentabhängige Abdichtung

Bei Vanessa Prozessklappen resultiert die Dichtschließkraft direkt aus dem extern eingeleiteten Drehmoment und nicht aus mechanischer Übertragung wie bei wegabhängig dichtenden Kugel- und Kükenhähnen oder Absperrklappen. Die Dichtwirkung zwischen den konischen Dichtflächen kommt also unmittelbar durch den Anpressdruck zustande, nicht durch Reibungskräfte infolge der elastischen Verformung eines Sitzrings. Dies ermöglicht einen sicheren Betrieb bei hohen Druckstufen mit einem höchst gleichmäßigen Betätigungsmoment. Unsere Innengarnitur, die Sitzwinkel und die Oberflächengüte tragen alle zu einem sehr niedrigen, konstanten und vorhersehbaren Drehmoment bei, das während der gesamten Lebensdauer der Armatur nicht durch Mediumstemperaturen und -drücke beeinflusst wird. Die von Sitzreibung freie Schaltung der Armatur gewährleistet ein niedriges und konstantes Drehmoment über den 90°-Schwenkwinkel, sodass das an einem neu hergestellten Produkt berechnete und getestete Betriebsdrehmoment einer vergleichbaren Armatur im vollen Einsatz entspricht.

Metallische Dichtung

Die Metall-zu-Metall-Abdichtung stellt letztlich sicher, dass die Armatur praktisch alle möglichen Temperaturen, Druckniveaus und Flüssigkeitstypen handhaben kann. Die Kombination aus einem mit Stellite® 21 gepanzerten Gehäusesitz und einem mindestens in Duplexstahl ausgeführten Dichtring steht für hohe mechanische Beständigkeit. Die Panzerung mit der Kobaltlegierung Stellite® 21 macht den Sitz extrem hart und widerstandsfähig gegen Flüssigkeitsabrasion, Korrosion und allgemeinen Verschleiß. Durch die radiale Kompression des metallisch-elastischen Dichtrings wird der gesamte Sitzumfang gleichmäßig belastet. Diese tragen entscheidend zur Leckagefreiheit der Armatur bei.

Stellite® ist eine eingetragene Marke von Deloro

90°-Schwenkarmaturen

Eine 90°- Schwenkwinkel oder Vierteldrehung bedeutet ein wesentlich geringeres und konstanteres Laufdrehmoment im Vergleich zu jeder Konstruktion mit steigender Spindel, sodass Vanessa Triple-Offset-Stellklappen extrem kurze Stellzeiten erreichen können. Dadurch werden auch negative Auswirkungen auf die Packung durch aufsteigende Spindeln, wie z. B. Extrusion und Abrieb, eliminiert und letztlich ein kompakterer Ventiltyp ermöglicht.

Reibungsfreie Betätigung

Da während des Öffnens und Schließens kein Kontakt zwischen Sitz und Dichtring besteht, erhöht sich die Standzeit der Dichtelemente und somit der gesamten Armatur. In Kombination mit dem niedrigen, gleichmäßigen Laufmoment – einem der Hauptvorteile der 90°-Schwenkarmatur – ermöglicht dies auch nach langer Nutzungsdauer eine schnelle, leichtgängige Betätigung sowie ein präzises Regelverhalten auch bei sehr kleinen Stellwinkeln. Die Anforderung nach kurzen Schließ- und Öffnungszeiten, sowei hohen Schaltzyklen, werden u.a auch durch den reibungsfreien Betrieb zwischen Sitz und Dichtring ermöglicht (keine Sitzreibung). Verglichen mit anderen Armaturen-Designs können Betreiber endlich den entscheidenden Vorteil einer längeren Standzeit der Dichtungselemente nutzen.

Available Configuration

Basic Configuration

Valve construction

Series 30,000 is a robust valve capable of performing bidirectional zero leakage notwithstanding extreme temperature conditions. Indeed, its all-metal construction, inherently fire resistant, is unaffected by temperature changes and a fully integrated long bonnet keeps packing protected from extreme service temperatures (from -60 °C to 450 °C - from -76 °F to +842 °F).
Furthermore, the flange spot facing ensures flange bolting nut and washer planarity, increases reliability and safety of flanged joints with long term tightness and no re-tightening requirements.

Sealing components

The materials chosen for sealing, coupled with precise machining, significantly contribute to extending the life of the valve. Every Vanessa Series 30,000 valve in basic configuration features a smoothly grinded seat with Stellite® grade 21 weld overlay highly resistant to galling, abrasion, erosion and corrosion.

The Vanessa seal ring is the key flexible component necessary to perform sealing and may be laminated in Duplex (as a minimum) or manufactured as a one-piece solid. Seal rings are easily interchangeable thanks to their self-centering ability and the presence of reference pins that simplify assembly. In addition, a dynamic spiral wound gasket ensures an adequate expansion and contraction of the seal ring during opening and closing.

Trim

Vanessa valves all share the same trim – a combination of optimized angles, and robust bearings and shafts. Our engineers have developed over four decades each and every component to maximize safety while keeping an extremely streamlined and functional design:

  • The one-piece shaft maximizes robustness to a level which is not reachable with stub shafts commonly used with low pressure butterfly valves.
  • Two-piece packing glands enhance safety and reliability in terms of fugitive emissions over time.
  • The shaft to disc connection is secured by keys (no pins) to optimize torque transmission without compromising shaft integrity.
  • The disc is not a sealing element, only a carrier. Being consistent with body material, the disc can be exposed to the same level of abrasion and corrosion of the valve body without negative effects on tightness and operability.
  • Heavy duty bearings and thrust bearing are designed to withstand high pressure loads and wear.
    • Standard reinforced, braided and flexible graphite bearing protectors eliminate the risk of particle intrusion, ensure constant torque demand and increase overall reliability.
  • Internal and external retaining devices ensure Vanessa blowout-proof one-piece shaft is safe to operate and provide complete compliance with API 609.
  • Open/closed disc references and an external disc position indicator simplify installation/removal procedures and are in compliance with API 609.


Optional features

Series 30,000 basic configuration is available with several options:

  • A packing flushing device is usually added whenever the fluid involves high health & safety risks – through this connection a pressure chamber and/or a suction point can be created to eliminate or intercept any leakage.
  • A live loaded mechanism minimizes the need to tighten the packing whenever the valve is used in heavy duty applications (including thermal cycling) or packing maintenance is not practical.
  • Top and bottom bearings can be protected from dirty or polymerizing/crystallizing medium by flushing devices which create a barrier by means of a clean fluid injection, providing additional operational safety and reliability.
  • A one-piece metal Solid Seal Ring (SSR) is chosen whenever the application may negatively affect the life of the standard laminated seal ring. SSRs are a standard feature in high pressure, cryogenic and high temperature configuration.


Stellite® is a registered trade name of Deloro

Cryogenic configuration

Our cryogenic configuration has been designed in order to operate with temperatures down to -254 °C (-425.2 °F). The following features differentiate Vanessa Cryogenic Series 30,000 from the basic configuration:

  • Vanessa seal ring is always a one-piece solid in Nitronic® 50 (Solid Seal Ring) - a material highly resistant to corrosion able to preserve important mechanical features at low temperatures. Nitronic® 50 also has exceptional yield strength, approximately double that of other series 300 stainless steels at ambient temperature.
  • An extended bonnet keeps packing protected from cryogenic service temperatures down to -254 °C (-425.2 °F), meeting the requirements of BS6364 for non-cold box applications and major end user specifications.
  • Cryogenic valves are available in Double flanged, lug, buttweld and buttweld top entry body styles:
    • Double flanged body
      The most widely used pipe connection - it enables the best gasket load distribution and short bolting reduces the risk of stretching. The standardized flange design also ensures safe pipe jointing and ease of assembly/disassembly from the line. Vanessa provides ASME and EN flanges including designs to ASME VIII sect 2 div.1.
    • Buttweld body
      The ideal choice whenever flanged connections need to be reduced, this design provides significant initial cost savings. The buttweld body completely eliminates the possibility of fugitive emissions through flanged joints induced by the adjacent pipe stresses. As for all Vanessa valves, ongoing maintenance is not required.
    • Lug body
      A single flange design and more economical than Double flanged, as it requires less material. With threaded inserts on both sides, it is installed using two sets of bolts and no nuts. According to common industry practices, operators tend to avoid using this body style for diameters higher than NPS 36 due to operational difficulties in installing the valve.
    • Buttwed top entry body
      When an inline maintenance capability is mandatory, this design allows for access without removing the valve body from the line. The entire valve trim can be removed from the body and individual valve parts can be accessed in total safety. This feature allows for any unpredictable and extraordinary valve repair, which would be impossible, impractical or unsafe with different valve designs. Overall, the maintenance of a Vanessa valve remains largely unnecessary throughout the product lifecycle.


Nitronic® is a registered trade name of AK Steel

High Temperature configuration

Our high temperature configuration has been designed to operate with temperatures up to 815 °C (1,500 °F). The following features differentiate Vanessa High Temperature Series 30,000 from the basic configuration:

  • Vanessa seal ring is always a one-piece solid in different materials depending on the valve body - this ensures no graphite oxidation and weakening, while allowing for various hard facing technologies to be applied in order to respond to application risks.
  • A bolted extended bonnet keeps packing protected from high service temperatures up to 815 °C (1,500 °F).
  • Bearings and thrust bearing can be hard faced with Stellite® or other overlays ensuring high mechanical properties and responding to application risks.
  • All materials, including disc bolting, are selected to guarantee suitable mechanical properties in high temperatures and consistent thermal expansion rates.


Stellite® is a registered trade name of Deloro

Anwendungsbereiche






Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.