Luftzerlegungsanlage
Vanessa Serie 30.000 Triple-Offset-Ventil
Die Emerson-Lösung für die Handhabung, Isolierung und Steuerung von flüssigem und gasförmigem Sauerstoff
Die Handhabung von flüssigem und gasförmigem Sauerstoff ist aufgrund der Feuerentzündungsgefahr eine Herausforderung. Die Branche braucht Lösungen, die ein hohes Maß an Leistung, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer bieten und gleichzeitig die strengen Anforderungen an die Sauberkeit erfüllen.
In und um eine Luftzerlegungsanlage (ASU) herum wird flüssiger Sauerstoff (LOX), ein direktes Produkt der kryogenen Destillation, gehandhabt, bevor sie in gasförmigen Sauerstoff (GOX) umgewandelt werden. Dies geschieht in einem Wärmetauscher. Anschließend wird gasförmiger Sauerstoff verteilt und in Hochöfen, chemischen Reaktoren und vielen anderen industriellen Anwendungen eingesetzt. Häufig sind diese Dienstleistungen mit wichtigen Zuverlässigkeitsproblemen konfrontiert, die sich auf die Produktivität der Anlage und, was noch entscheidender ist, auf die Sicherheit auswirken: ein defektes Ventil kann zu einem schwerwiegenden Unfall führen.
Zuverlässige Ventile für Sauerstoffanwendungen müssen eine geeignete Materialauswahl mit der Erfüllung strenger Anforderungen an die Sauberkeit kombinieren, um herausragende Isolations- und Steuerungsfunktionen bei kryogenen Temperaturen in LOX und hohen Drücken in GOX zu bieten.
Steigende Schäfte und Hohlräume des Gehäuses bei herkömmlichen Ventilkonstruktionen bergen das Risiko des Eindringens von Partikeln von außen und einer Änderung der Sauerstoffphasen mit daraus resultierendem Zündpotenzial. Darüber hinaus erfahren traditionelle Schieber-, Kugel- und Hochleistungsklappenkonstruktionen bei der Abdichtung mechanische Reibung, was eine weitere mögliche Zündquelle darstellt.
Die Vanessa Serie 30.000 für Sauerstoffanwendungen kombiniert geeignete Konstruktionsmerkmale (Vollmetallkonstruktion, reibungsfreie Vierteldrehung, Drehmomentsitz von Metall auf Metall) mit einer optimierten Werkstoffauswahl, um in kritischen Anwendungen mit angereicherten Sauerstoffatmosphären sicher herausragende Isolations- und Steuerungsfunktionen zu bieten.
Ventile für Sauerstoffanwendungen erfordern ein äußerst hohes Maß an Sauberkeit.
Die Reinigung, Inspektion, Montage, Prüfung, Schutz und Kennzeichnung von Vanessa TOV für Sauerstoffanwendungen erfolgt in Übereinstimmung mit den relevanten Produktspezifikationen an einem bestimmten Produktionsstandort. Alle Arbeitsvorgänge werden von fachkundigen, speziell geschulten und ausgestatteten Mitarbeitern durchgeführt.
Das Reiben von Dichtungselementen kann eine Zündquelle sein, kann aber auch zum Verschleiß der Dichtungskomponenten führen, was eine routinemäßige Wartung erfordert.
Die Konstruktion des Vanessa Triple Offset-Ventils der Serie 30.000 für Sauerstoffanwendungen zeichnet sich durch einen reibungsfreien Drehmomentsitz von Metall auf Metall aus und erfordert nur einen geringen regelmäßigen Wartungsaufwand.
Traditionelle Kugel- und Schieberventile generieren hohe Gesamtinstallationskosten (aufgrund ihres großen Platzbedarfs, ihres schweren Gewichts und der erforderlichen Drehmomentbetätigung) sowie erhebliche Wartungskosten.
Die Vanessa Serie 30.000 TOV zeichnet sich durch einen kompakten Platzbedarf und eine kompakte Ansteuerung aus und kann die Installationskosten erheblich reduzieren.
Darüber hinaus kann die Vanessa Serie 30.000 TOV dank ihres minimalen Wartungsbedarfs die Betriebszeit der Anlagen/Prozesse verlängern und die Wartungskosten reduzieren.