Tankdruckregelung
Management von Lagertank-Druckschwankungen.
Regierungen weltweit priorisieren den Schutz der Umwelt, weshalb die Emissionskontrolle mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Stellen Sie sicher, dass der Schutz von Personal und Vermögenswerten stets Vorrang hat. Ebenfalls wichtig ist es, den wertvollen Inhalt des Tanks vor Oxidation und Produktverlust zu schützen.
Ein effektives Emissionsmanagement schont die Umwelt und sorgt dafür, dass Sie mehr von Ihrem wertvollen Produkt erhalten. Die verbesserte Dichtungstechnologie bietet im Vergleich zu den Angeboten von Mitbewerbern eine zehnfach höhere Dichtungsleistung. Diese außergewöhnliche Abdichtungsfähigkeit bedeutet einen effizienteren und umweltfreundlicheren Betrieb.
Die Option Fernüberwachung, die für die Serien 850/950 und 2000 verfügbar ist, umfasst einen Näherungssensor und einen Wireless-Messumformer. Der Näherungssensor erkennt Bewegungen des Entlastungsventils. Der Wireless-Messumformer empfängt die Signale „Offen“ oder „Geschlossen“, die über ein WirelessHART® Gateway an eine Leitwarte gesendet werden. Diese Option ermöglicht die schnelle Reaktion auf ein potentielles Problem.
Dem Schutz Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Anlage gebührt höchste Priorität. Der Tankinhalt ist wertvoll und muss vor Oxidation und Produktverlusten geschützt werden. Darüber hinaus gewinnt die Kontrolle von Emissionen zunehmend an Bedeutung, da Regierungsbehörden weltweit die positiven Aspekte des Umweltschutzes im Fokus haben.
Dies ist ein gebräuchliches Tankdruck-Schutzsystem, das an Niederdrucklagertanks für Flüssigkeiten verwendet wird. Es besteht aus einem Tankbegasungsregler, einem Unterdruck-Entlastungsventil, einer Flammensperre und einem Unterdruck-Notentlastungsventil. Diese Komponenten wirken als ein Druckregelsystem zusammen und bieten einen rundum umfassenden Tankschutz.