Was sind Kugelhähne?
Fisher zapfengelagerte Kugelhähne tragen in Anwendungen mit hohem Durchsatz und rauen Betriebsbedingungen zur Aufrechterhaltung stabiler Strömungsverhältnisse bei.
Ein Kugelhahn besteht aus einem Ventilkörper mit einer drehbaren Kugel zur Durchflussregelung. Bei Verwendung für Regelbetrieb verfügt ein Kugelhahn idealerweise über einen Mechanismus für vollen Durchgang (volle Sitzweite) oder reduzierten Durchgang (reduzierte Sitzweite). Ein Durchgang bzw. die Sitzweite ist ein zylindrischer Strömungskanal, der durch die Mitte der Kugel verläuft. Bei Drehung der Kugel um eine Viertelumdrehung wird der Durchfluss gestoppt. Die Sitzweite eines Kugelhahns mit vollem Durchgang bzw. mit voller Sitzweite entspricht dem Durchmesser der Rohrleitung und drosselt den Durchfluss nur geringfügig oder gar nicht, um bei Ausführungen ohne Geräuschdämpfung die Verwendung von Molchsystemen zu ermöglichen. Die Sitzweite eines Kugelhahns mit reduziertem Durchgang bzw. mit reduzierter Sitzweite ist kleiner als der Rohrdurchmesser, um einen kleinen Druckabfall aufnehmen zu können.
Optionale Kugelhahn-Geräuschdämpfer für schwierige Einsatzbedingungen tragen zur Reduzierung des Geräuschpegels und der Vibrationen von Flüssigkeiten und Gasen mit hohem Druckabfall bei. Eine Innengarnitur für Gasanwendungen kann zur Reduzierung der Auswirkungen von Geräuschen beitragen, die Vibrationen von Rohrleitungen verursachen. Eine für Flüssigkeitsanwendungen ausgelegte Innengarnitur unterstützt die Eliminierung bzw. Reduzierung von Kavitation und der damit zusammenhängenden Geräusche und Vibrationen.