ASCO Schrägsitzventile

Sitzventile

Fremdbetätigte und motorisierte Sitzventile, die für einen langen Einsatz in rauen oder sterilisierten Industrieanwendungen konzipiert sind.

Was ist ein Sitzventil?

Schrägsitzventile und Durchgangsventile sind kritische Komponenten in industriellen Umgebungen, in denen der Durchfluss von Dampf, hochreinen Gasen, toxischen Medien oder Chemikalien präzise geregelt werden muss. Emerson bietet Ihnen ein Portfolio an pneumatischen und motorisierten Ventilen mit leckagesicherer, äußerst langlebiger Architektur, um hohe Durchflussanforderungen in den Bereichen Biowissenschaften, Lebensmittelverarbeitung, Abwassermanagement und vielen anderen anspruchsvollen industriellen Anwendungen zu erfüllen.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Was ist ein Sitzventil?

Sitzventil-Produkte





Marken im Bereich der Industrie- und Werksautomatisierung

ASCO Logo
AVENTICS Logo
Movicon Logo
PACSystems Logo
SolaHD Logo
TESCOM Logo
TopWorx Logo
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.