Optimierung von Pneumatiksystemen
Ca. 25 % der Druckluft in einer Anlage wird vergeudet. Numasizing ermöglicht die genaue Auslegung von pneumatischen Bauteilen und die Optimierung ihrer Effizienz.
An analytical tool that optimizes manufacturers’ pneumatic systems, Numasizing enhances machine productivity, lowers compressed air demand, and reduces component size. It precisely predicts ideal cylinder speeds by analyzing pressures, component sizes, and load conditions. Customers seeking energy conservation can reduce air consumption by 40% to 45%. ASCO’s pneumatic system optimization from Emerson is ideal for OEM engineers designing new products or plant managers enhancing existing equipment.
Fallstudie
Erfahren Sie, wie ASCO Produkte von Emerson einen Hersteller von Verpackungsausrüstung bei der Senkung des Luftverbrauchs unterstützen konnten. Dies hat wiederum Energieeinsparungen und niedrigere Kosten für eine neue modulare Verpackungsplattform ermöglicht und die Wettbewerbsfähigkeit im wachsenden Markt für Mikrobrauereien erhöht.