Funktionale Sicherheit
Ingenieure, die für wichtige Prozessanwendungen verantwortlich sind, wenden sich bezüglich Automatisierungstechnologielösungen für funktionale Sicherheit und robuste Sicherheitsintegritätslevels (SIL) an Emerson.
Die funktionale Sicherheit konzentriert sich auf die Reduzierung des Risikos in einem Gerät oder System durch das Identifizieren potenziell gefährlicher Bedingungen und dem Ergreifen von Korrekturmaßnahmen zur Vermeidung oder Reduzierung der Auswirkungen eines Störfalls. Sie hängt von aktiver, automatischer Sicherheitstechnologie ab, die auf eine potenziell gefährliche Situation reagiert.
Emerson liefert Funktionssicherheitslösungen von ASCO, die Ihnen Redundanz, manuelle Rückstellung und industriezertifizierte Pilot- und Magnetventile bieten.Unsere Ventile sind von Exida oder TÜV entsprechend IEC 61508 als SIL 3-fähig zugelassen.
Die Materialien sind korrosionsbeständig und für hohe Zuverlässigkeit ausgelegt. Zu den Produktmerkmalen gehören unter anderem die Selbsttestfähigkeit, um Probleme zu erkennen, bevor sie zur Betriebsunterbrechung führen, sowie ein fehlertolerantes Pilotventilsystem.
Emerson bietet die modernsten Sicherheitslösungen, um die gewünschten Sicherheitsintegritätslevel zu erfüllen.
Sicherheitsabschaltsysteme müssen zuverlässig sein und bedarfsabhängig arbeiten, denn Fehlauslösungen kritischer Prozessventile können zu kostspieligen, ungeplanten Abschaltungen führen und die Prozessverfügbarkeit reduzieren. Die redundanten ASCO-Steuerungssysteme von Emerson und die Sensortechnologie von TopWorx können Sie dabei unterstützen, die Anlagensicherheit aufrechtzuerhalten, und ermöglichen gleichzeitig Online-Wartung und automatisierte Tests. Dies kann ungeplante Ausfallzeiten verhindern und sicherstellen, dass Ihr Prozess unterbrechungsfrei und sicher ausgeführt wird.
Die Wartung von Ventilen und Anlagen kann zeitaufwendig sein, den Prozess unterbrechen und Ausfallzeiten verursachen. Emersons umfassender Satz an Lösungen zur Ventilsteuerung und -überwachung in verschiedenen Architekturen trägt dazu bei, einen zuverlässigen Ventilbetrieb zu gewährleisten und gleichzeitig die Online-Wartung sicher und nahtlos in den laufenden Betrieb zu integrieren. Unsere ASCO-Magnetventile sind für einen einfachen Austausch ausgelegt, was eine schnellere Wartung, minimierte Ausfallzeiten und zuverlässige Prozesse verspricht, ohne das Sicherheitsniveau zu beeinträchtigen.
Hersteller sind oft gezwungen, Komponenten von mehreren Lieferanten zu beziehen, was die Kosten erhöht und die Produktivität und Produktionspläne beeinträchtigt. Durch die Bereitstellung zertifizierter, vorverpackter, redundanter Architekturen, die branchenerprobte Magnettechnologie, Produkte zur Positionserkennung und Zubehör umfassen, vereinfachen die Lösungen von Emerson Ihre Anwendung und reduzieren gleichzeitig die Komplexität der Lieferkette. Die Partnerschaft mit uns spart Ihnen Zeit und Kosten, ohne dabei die Sicherheit oder die Produktivität zu verringern.
Those working in the process industry look for dependable, on-demand shutdown solutions to maintain safety levels, protect workers and equipment from harm, and allow for timely, easy maintenance. Dealing with challenges around safety, reliability, redundancy and minimizing downtime is common in this industry, and we, at Emerson, understand the importance of these challenges.
In today’s upstream oil & gas operation, equipment safety and reliability are more important than ever to maximize process uptime, minimize cost of extraction, and ensure worker safety. That means reducing potential sources of safety and downtime incidents as much as possible.