Materialmanagement
Sorgen Sie dafür, dass das Material ordnungsgemäß dosiert und während der gesamten Chargenverarbeitung präzise nachverfolgt wird.
Materialbezogene Abweichungen, u. a. bedingt durch Falschmengen und fehlerhafte Materialzusätze, sind für Hersteller besonders kostspielig.
Verbessern Sie das Risiko von Bedienerfehlern mithilfe einer Materialmanagementlösung, die auch das Wiegen und Dosieren beherrscht. Die DeltaV MES Materials Management Lösung gibt Herstellern die Gewissheit, dass Materialien ordnungsgemäß dosiert und während des gesamten Batchprozesses präzise nachverfolgt werden.
Um Ihre Produktionsanforderungen zu erfüllen, nutzen Sie elektronische Waagenschnittstellen und Barcode-Etikettierungstechnologie und stellen Sie sicher, dass das richtige Material in der richtigen Menge und mit dem richtigen Etikett pünktlich und im korrekten Zustand an die Produktionsstätte geliefert wird.
Reduzieren Sie die Variabilität der Materialien durch den Einsatz elektronischer Workflows, die die Bediener von Dosieranlagen entsprechend den Anlagenanforderungen durch das Verfahren führen. Bei Verknüpfung mit einem ERP-System können Sie automatisch die Lagerbestände aktualisieren, die Gefahr der Verwendung falschen Materials ausschließen und den Wirkstoffgrad berechnen.
Stellen Sie all Ihre Produktionsinformationen online und intergieren Sie Arbeitsdetails, Wiegeberichte, Anlagen-Logbücher und Kalibrierungsdaten mit Hilfe elektronischer Arbeitsabläufe. Auf diese Weise stehen dem Bedienpersonal alle Informationen zur Verfügung, die zur effektiven und konsistenten Arbeitsausführung sowie zur Reduzierung von Störungen und Variabilität erforderlich sind.