Rosemount™ Temperaturmessumformer

Rosemount™ Temperaturmessumformer

Innovative Technologie zur Bewältigung der Herausforderungen Ihres Prozesses definiert Industriestandards

Innovatives Design, bewährte Ergebnisse

Innovatives Design, bewährte Ergebnisse

Unser Portfolio an Rosemount Temperaturmessumformern bietet Ihnen innovative, branchenführende Technik, die dafür ausgelegt ist, die Herausforderungen rauer Umgebungen und anspruchsvoller Anwendungen zu bewältigen. Diese Messumformer unterstützen Sie dabei, genaue und zuverlässige Messungen zu erhalten und gewährleisten die Sicherheit und Effizienz Ihres Betriebs. Für die Flexibilität Ihrer Anwendungen können unsere Messumformer ein verkabeltes oder ein kabelloses Signal übertragen. Sie können vor Ort oder extern montiert und konfiguriert werden. Jeder Rosemount Temperaturmessumformer ist mit allen Widerstandsthermometern (RTD) und Thermoelementen gemäß Industriestandard kompatibel.

Produkte anzeigen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Innovatives Design, bewährte Ergebnisse

Temperaturmessumformer im Überblick

Temperaturmessumformer im Überblick: Zweck und Funktionsweise

Temperaturmessumformer fungieren als Medium zwischen Sensor und Leitsystem. Die in zahlreichen Branchen eingesetzten intelligenten Temperaturmessumformer akzeptieren Signale von allen branchenüblichen Widerstandsthermometern und Thermoelementen und wandeln Messeingangssignale in ein 4–20 mA-, HART, WirelessHART® oder FOUNDATION™ Fieldbus Ausgangssignal um. Sie können auf einen gewünschten Temperaturmessbereich kalibriert und so konfiguriert werden, dass sie das Leitsystem alarmieren, wenn die Prozesstemperatur außerhalb des spezifizierten Bereichs liegt. Diese Geräte sind mit vielen Gehäuseausführungen und Gehäusen erhältlich und können mit einer Sensor/Thermoelement-Einheit am Messpunkt selbst oder abgesetzt montiert werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.

Schützen Sie Ihre Temperaturmessung gegen zahlreiche Störfaktoren:

Temperaturmessumformer verbessern die Leistung, indem sie Umgebungsrauschen herausfiltern (1) und Ungenauigkeiten kompensieren, die durch korrodierte Anschlüsse (2) und ausgefranste Kabel (3) verursacht werden. Feldmontagegehäuse können Feuchtigkeit im Elektronikraum verhindern (4). Eine kalibrierte Messumformer/Sensor-Baugruppe erfüllt die Leistungsanforderungen für den eichamtlichen Verkehr und sicherheitsbezogene Anwendungen. Erweiterte Diagnosefunktionen helfen, Messfehler und Prozessabschaltungen zu vermeiden, indem Sensoren (5) und Anschlüsse (6) erkannt werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Diagramm: Funktionsweise von Messumformern
Illustration: Erweiterte Diagnosemöglichkeiten der Messumformer – Illustration für Messumformer

Mithilfe der erweiterten Diagnosemöglichkeiten der Rosemount Temperaturmessumformer erhöhen Sie die Zuverlässigkeit und Genauigkeit von Temperaturmessungen. Auswirkungen auf Umwelt und Installation, die fehlerhafte Messwerte erzeugen können, werden durch diese Diagnosefunktionen kompensiert und herausgefiltert. Unsere Diagnosefunktionalitäten können auch verwendet werden, um Sie auf eine Verschlechterung des Sensors oder der Installationsbedingungen hinzuweisen, bevor es zu einem Sensorausfall kommt. Die Erkenntnisse, die mithilfe erweiterter Diagnosemöglichkeiten für die Messung gewonnen werden, erhalten die Verfügbarkeit von Prozessmessungen aufrecht, ermöglichen eine proaktive Wartung und vermeiden letztendlich eine unvorhergesehene Prozessabschaltung.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.

Feldmontage (1):

  • Großes Doppelkammerdesign ermöglicht leichten Zugang zur Verkabelung
  • Robuste, umgebungsfest abgedichtete Konstruktion
  • Schützt vor EMI/RFI, Feuchtigkeit, Korrosion und Wasser

Kopfmontage (2):

  • Ermöglicht die Installation des Sensors in DIN-Ausführung
  • Einfache Anpassung an eine Vielzahl von Gehäusen
  • Ideal für Anwendungen mit räumlichen Einschränkungen

Tragschienenmontage (3):

  • Die externe Installation im Schaltschrank reduziert das Risiko für das Gerät und das Personal am Standort.
  • Ermöglicht die Stapelung von Messumformern für Anwendungen mit hoher Messpunktdichte
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Gehäusearten der Temperaturmessumformer

Lösungen für Temperaturmessumformer

Branchenführende Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit mit technologischen Innovationen, um alle Ihre Temperaturmessanforderungen zu erfüllen.

  • Zweikammergehäuse mit HART- oder FOUNDATION™ Fieldbus-Ausgang
  • Doppeleingang mit erweiterten Diagnosefunktionen, einschließlich Hot Backup™, Sensor-Drifterkennung, Thermoelementverschleiß, Min/Max-Verfolgung
  • Integrierter Überspannungsschutz, 5 Jahre Langzeitstabilität, SIL 2-Zulassung
  • Große Digitalanzeige
  • Kompatibel mit Rosemount X-well™-Technologie

Best-in-Class Wireless Genauigkeit und Stabilität Die Konstruktion mit Zweikammergehäuse bietet höchste Zuverlässigkeit, selbst in rauen Umgebungen.

  • AL- oder Edelstahl-Feldmontageeinheit mit WirelessHART Ausgang
  • Optionale LC-Anzeige und Transmitter-Sensor-Matching
  • Lieferbar mit Antenne mit erweiterter Reichweite
  • Kompatibel mit Rosemount X-well-Technologie

Einer unserer wichtigsten Messumformern, der sich einfach vor Ort aktualisieren lässt.

  • Schienenmontage oder DIN A-Kopfmontage mit HART-, FOUNDATION Fieldbus- oder PROFIBUS®-Ausgang
  • Optionaler Überspannungsschutz, Doppeleingang mit erweiterten Diagnosefunktionen, einschließlich Hot Backup, Sensor-Drifterkennung, Thermoelementverschleiß, Min/Max-Verfolgung
  • Zwei Jahre Langzeitstabilität und Option für SIL 2-Zulassung
  • Optional: LC-Display mit Bedieninterface-Tasten

Eine „Best-In-Class“-Lösung für Temperaturmessungen mit hoher Messpunktdichte Hilft bei der Erkennung von Skalierungsfehlern und vermeidet unnötige Stillstandszeiten, erhöht die Sicherheit und Produktivität.

  • Schienenmontage mit FOUNDATION-Fieldbus-Ausgang
  • Gerät mit mehreren Eingängen ermöglicht die Verwendung von acht unabhängig konfigurierten Sensoreingängen mit Thermoelementen/Widerstandsthermometern, mA-, V- oder Ohm -Eingang (600-VDC galvanische Trennung) sowie mit integriertem Überspannungsschutz und EMV-/RFI-Filtern
  • Diagnose per Messwertvalidierung

Die erste Wahl für Messungen mit nahe beieinander liegenden Messpunkten über WirelessHART Effektiv, zuverlässig und sicher.

  • AL-Feldmontageeinheit mit WirelessHART Ausgang
  • Gerät mit mehreren Eingängen ermöglicht vier unabhängig konfigurierte Sensoreingänge – Thermoelemente, Widerstandsthermometer, mA, V oder Ohm
  • Lieferbar mit Antenne mit erweiterter Reichweite
  • Robustes Gehäuse für die Installation in Prozessnähe


Kosteneffektiv und zuverlässig, installiert in einem kompakten leichten Polymergehäuse, für den Einsatz in rauen Umgebungen.

  • Konstruktion aus technischem Polymer für Feldmontage mit WirelessHART Ausgang
  • Einzeleingang mit optionalem LC-Display

Ein zuverlässiger und erschwinglicher Messumformer für gängige Einzelpunktmessanwendungen.

  • DIN B-Kopfmontage mit HART Ausgang
  • Optional erhöhte Genauigkeit durch Anpassung von Messumformer und Sensor
  • Diagnose offener/kurzgeschlossener Sensoren
  • SIL-2/3-zertifiziert gemäß IEC 61508

Ein zuverlässiger Messumformer mit einem schlanken Formfaktor, der eine einfache und raumsparende Installation auf der Schiene für eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht.

  • Schienenmontage mit HART-Ausgang
  • Optional erhöhte Genauigkeit durch Anpassung von Messumformer und Sensor
  • LED-Anzeige zeigt den Zustandsstatus von Messumformer und Sensor an

Verwendbar mit mehreren Sensortypeingängen, einfache Installation und verbesserte Messgenauigkeit über Direktverkabelungslösungen.

  • DIN B-Kopfmontage mit Analogausgang
Unten auf der Seite Eng Guide Banner image_TMP-IMG-2880x1620px-Industrie-Kraftwerk-230418

Technische Anleitung für industrielle Temperaturmessung

Ihre technische Ressource für alle Aspekte von Prozesstemperaturen.

Leitfaden anfordern
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.