About Radar Level for Tank Gauging
A comprehensive portfolio of radar level devices with unique features to meet your challenges in a wide range of applications.
Rosemount radar level gauges give you precise data for custody transfer, inventory management and loss control. They measure on all products, from crude oil and asphalt to liquefied gases, and are certified SIL 2 and SIL 3 capable for overfill prevention. The Rosemount 5900S is certified for custody transfer by OIML and many national institutes. A level gauge in combination with a Rosemount 2410 Tank Hub enables wireless communication and emulation of gauges from other manufacturers.
Überfüllzwischenfälle können schwere Konsequenzen haben. Die wichtigste Aufgabe eines automatischen Tankmesssystems besteht darin, einen zuverlässigen High-High-Füllstandsalarm zu gewährleisten.
Rosemount Radar-Füllstandsmessgeräte sind SIL 2- und SIL 3-fähig. Sie erfüllen API 2350-, TÜV/WHG- und lokale Anforderungen. Das Rosemount 5900S Füllstandsmessgerät verfügt über eine 2-in-1-Technologie, welche die Füllstandsmessung und die unabhängige Handhabung von Alarmen mittels einer Tanköffnung ermöglicht.
Das Rosemount 5900S kann mit seiner patentierten 2-in-1-Lösung gleichzeitig als automatisches Tankmesssystem und als unabhängiger Sensor in einem Überfüllsicherungssystem fungieren. Zu den Vorteilen zählen:
Fügen Sie Rosemount Tankmesssysteme zu Ihrem bestehenden System durch Emulation der Feldbuskommunikation eines anderen Herstellers hinzu. Ersetzen Sie Ihre Tankmanagementsoftware durch Rosemount TankMaster, um eine nahtlose und reibungslose Kommunikation mit allen installierten Geräten zu ermöglichen.
Das Rosemount Tankmesssystem unterstützt IEC 62591 (WirelessHart® Protokoll) für die kostengünstige Automatisierung Ihres Tanklagers. Es besteht kein Bedarf für die Feldverdrahtung über eine längere Strecke, die Installationskosten können um bis zu 70 % reduziert werden und die Wireless-Lösung ermöglicht den Zugriff auf Daten von Tanks, die zuvor außer Reichweite waren. Es ist keine Heißarbeit erforderlich und Ausfallzeiten werden auf ein Minimum reduziert. Die Zeit zwischen Projektbeginn und einem betriebsfähigen System kann erheblich reduziert werden.
Secure efficient tank farm operations, reduce risk and minimize measurement uncertainty with the scalable and open architecture Rosemount Tank Gauging System from Emerson.
Learn more: www.Emerson.com/Rosemount-TankGauging
Solve your cryogenic measurement challenges with a complete and integrated system solution. See how Gasum uses radar technology for level measurements and voted overfill prevention, with remote proof-testing capabilities for improved safety.