Produkt-Demo: Rosemount™ 3408 Füllstandsmessumformer

Intelligente Füllstandsmessung für schnellere Inbetriebnahme und einfachere Wartung
Rosemount™ 3408 Füllstandsmessumformer

Rationalisierung und Verbesserung der Füllstandsmessung im gesamten Prozessbetrieb

Unabhängig vom Prozess ist Agilität der Schlüssel, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Da Prozesse mit höherer Effizienz und unter verschärften Sicherheitsvorschriften betrieben werden, ist es wichtig, neue Möglichkeiten zur Optimierung Ihres Betriebs zu finden. Der Einsatz robuster, sicherer und zuverlässiger Vorrichtungen für die Füllstandsmessung, die einfach zu bedienen sind, helfen Ihnen dabei, bessere Entscheidungen zu treffen und die Leistungserwartungen zu übertreffen.

Der Rosemount 3408 Füllstandsmessumformer mit Bluetooth® Funktionen, erweiterten Diagnosefunktionen und intelligenter Messgeräteverifizierung beschleunigt die Inbetriebnahme, liefert verwertbare Erkenntnisse und sorgt für einen vereinfachten, störungsfreien Betrieb.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Rationalisierung und Verbesserung der Füllstandsmessung im gesamten Prozessbetrieb

Aufgrund seines modularen Designs ermöglicht der Rosemount 3408 präzise kontinuierliche Füllstandsmessungen, kann schnell zum Einsatz kommen und reduziert die Wartungskosten. Er ist SIL2-zertifiziert, erfüllt die NAMUR-Empfehlungen und kann in EX--Bereichen eingesetzt werden. So ist er die perfekte Lösung für ein breites Spektrum von Prozessanwendungen.

Der Rosemount 3408 bietet eine neue, intelligente Möglichkeit, um Füllstände zu messen und sicherzustellen, dass Sie vorbereit sind - egal, was kommt.


Produkt anzeigen
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Jenny Leion introduces the Rosemount™ 3408 Level Transmitter

Das Produkt in 3D kennenlernen

Linsenantenne

Wann sollte die Rosemount 3408 Linsenantenne ausgewählt werden?

  • Die Linsenantenne eignet sich für Tankanschlüsse von geringer Größe mit Gewinde

Für welche Tankanschlüsse ist die Rosemount 3408 Linsenantenne geeignet?

  • Die Linsenantenne ist für kleine Prozessanschlüsse und mit Anschlussgrößen von 3/4", 1" und 1,5" konzipiert.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Linsenantenne

Prozessisolierte Antenne

Wann sollte die prozessisolierte Antenne zum Einsatz kommen?

  • Die Prozessdichtung ist für Flansch-Prozessanschlüsse ausgelegt und ideal für korrosive Umgebungen

Aus welchen Werkstoffen werden die mediumbenetzten Teile der Prozessdichtung hergestellt?

  • Der Rosemount 3408 Messumformer verfügt über mediumbenetzte Teile, die vollständig aus PTFE hergestellt sind, und eignet sich somit für die Füllstandsmessung von korrosiven Flüssigkeiten, auch in chemischen Anwendungen.

Für welche Tankanschlüsse ist die prozessisolierte Antenne geeignet?

  • Die prozessisolierte Antenne ist für Prozessanschlüsse mit RF- und FF-Flansch bis zu 6" ausgelegt.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Prozessisolierte Antenne

ATAP

Was bedeutet ATAP?

  • ATAP steht für „Atmosphärentemperatur und -druck“

Wann sollte die Rosemount 3408 ATAP-Antenne ausgewählt werden?

  • Die ATAP-Antenne ist für Füllstandsmessungen in Freiluftinstallationen und drucklosen Tanks ausgelegt.

Wie wird die Rosemount 3408 ATAP-Antenne montiert?

  • Um die Installation zu erleichtern, wird die ATAP-Antenne mit einem Prozessanschluss mit Gewinde und einer optionalen Montagehalterung geliefert.

Für welche Tankanschlüsse ist die Rosemount 3408 ATAP-Antenne geeignet?

  • Die ATAP-Antenne ist kompatibel mit 1,5" BSPP (G)-Prozessanschlüssen mit Gewinde
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. ATAP

Ersatzelektronik

Welche Vorteile bietet die Rosemount 3408 Ersatz-Elektronikkassette?

  • Für zusätzliche Sicherheit kann die Rosemount 3408 Elektronik bei Wartung und Aufrüstung problemlos ausgetauscht werden, ohne die Dichtung am Tank zu zerstören.

Welchen Typ von Elektronikkassette muss ich für mein Rosemount 3408-Modell bestellen?

  • Die Typen der einzelnen Elektronikkassetten sind für alle Gehäuse und Ex-Zulassungen geeignet. Dies reduziert die Komplexität und die Lagerkosten

Bestellverfahren für Rosemount 3408 Ersatz-Elektronikkassette

  • Die Ersatz-Elektronikkassette kann im Emerson eStore auf der Website bestellt werden. Alternativ können Sie Ihren Emerson-Vertreter vor Ort kontaktieren.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ersatzelektronik

Rosemount 3408 Exchangeable Electronics

Learn how the Rosemount 3408 Level Transmitter with exchangeable electrics makes maintenance and upgrade easy, saving time and reducing inventory cost

Ersatz-LCD

Welchen Typ von Ersatz-LCD muss ich für mein Rosemount 3408-Modell bestellen?

  • Die grafische LCD-Anzeige des Rosemount passt zu allen Gehäusetypen, um schnelle und einfache Wartung und Reparatur zu ermöglichen.

Bestellverfahren für Rosemount 3408 Ersatz-LCD?

  • Die LCD-Ersatzanzeige kann im Emerson eStore auf der Website bestellt werden. Alternativ können Sie Ihren Emerson-Vertreter vor Ort kontaktieren.
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Ersatz-LCD

Rosemount 3408 Exchangeable Electronics

Learn how the Rosemount 3408 Level Transmitter with exchangeable electrics makes maintenance and upgrade easy, saving time and reducing inventory cost

Funktionsweise

Der Rosemount 3408 verwendet die 80 GHz Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW)-Technologie und intelligente Algorithmen, um die Messgenauigkeit und -zuverlässigkeit selbst in kleinen Tanks und schwierigen schnell befüllbaren Behältern zu optimieren. Die FMCW-Technologie nutzt ein kontinuierliches Echo, das maximale Radarsignalstärke liefert und somit zu robusteren und zuverlässigeren Messungen führt.

Auf die Medienoberfläche werden kontinuierlich Radarsignale mit einer über eine bestimmte Messspanne modulierten Mikrowellenfrequenz gesendet. Der Füllstand ist proportional zur Differenz der Frequenz zwischen dem gesendeten Signal und den empfangenen Echos.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Non-Contacting Radar Level Technology: 80 GHz FMCW Fast Sweep Technology

Einfache Anwendung

Intelligente Funktionen vereinfachen jeden Schritt im Produktlebenszyklus.

Inbetriebnahme und Konfiguration per Fernzugriff mittels kabelloser Bluetooth®-Technologie. Leistungsstarke Diagnosefunktionen bieten frühzeitige Warnungen, wenn Wartungsarbeiten geplant werden müssen. Der Onboard-Speicher bietet Einblick in die Messungen der letzten 3 Tage. Echokurvenprofile und Alarme ermöglichen eine intuitive Störungsanalyse und -beseitigung.

Der Smart Echo-Füllstandstest ermöglicht eine Abnahmeprüfung von der Leitwarte aus, ohne den tatsächlichen Füllstand zu ändern, und die Smart Meter Verification bietet eine dokumentierte Zustandsprüfung, ohne den Prozess zu unterbrechen.

Mit nur zwei austauschbaren elektronischen Teilen werden die Komplexität und der Lagerbestand reduziert. Die vorkalibrierte Kassette ist für alle Zulassungen für Ex-Bereiche geeignet.

Erhöhte Anlagensicherheit

Mit sicherheitszertifizierten Messumformern und Remote-Abnahmeprüfungen wird die Sicherheit von Personen, Anlagen und Umwelt gewährleistet.

Der Rosemount 3408 Füllstandsmessumformer verfügt über eine SIL2-Sicherheitszulassung nach IEC 61508 für den Einsatz in sicherheitskritischen Anwendungen. Um das Personal zu schützen, kann er mittels In-situ-Messung aus der Ferne, also von der Leitwarte aus geprüft werden. Mit dem Smart Echo-Füllstandstest können Sie das Testen in einer realen Tankumgebung ohne Änderung des tatsächlichen Füllstands durchführen, um ein bequemeres und sichereres Testverfahren zu gewährleisten.

Die kabellose Bluetooth®-Technologie ermöglicht es dem Bediener, mit dem Gerät aus der Ferne zu kommunizieren, so dass niemand mehr auf die Tankdächer steigen muss.

Rosemount 3408 Level Transmitter Smart Echo Level Test

Rosemount 3408 Level Transmitter Smart Echo Level Test

Die integrierte Diagnosesuite gibt den Anwendern die Sicherheit, dass die Prozesse unter Kontrolle sind und das Gerät in jeder Situation betriebsbereit ist.


Signal Quality Metrics

• Frühzeitige Erkennung anomaler Bedingungen, wie z. B. zunehmende Verschmutzung der Antenne oder plötzlicher Verlust der Signalstärke 

• Die Signalqualität steht als Ausgangsvariable zur Verfügung und bietet vom Anwender einstellbare Alarme.


Data Historian

Die Mess- und Alarmprotokolle enthalten die Füllstandsdaten und Echokurvenprofile der letzten drei Tage sowie die 50 letzten Alarmereignisse.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Rosemount 3408 Level Transmitter Diagnostics and Data Storage
Rosemount 3408 Level Transmitter Smart Meter Verification

Smart Meter Verification

• Leistungsstarkes automatisches Diagnose-Tool, das die Leistung und Integrität des Messumformers überwacht, ohne den Prozess zu unterbrechen.

• Empfang einer druckfähigen Zusammenfassung mit der Pass/Fail-Angabe

• Schnelle Identifizierung und Behebung potenzieller Probleme

• Überwachung auf Konfigurationsänderungen und Überprüfung der Konsistenz der Geräteeinrichtung

• Terminieren in festgelegten Intervallen oder Auslösung bei Bedarf

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.

Intelligenter, schneller und effizienter arbeiten Entdecken Sie ein einfacheres Verfahren zur Durchführung von Routineaufgaben ohne physischen Kontakt.


Mit dem Rosemount 3408 Füllstandsmessumformer mit Bluetooth® Funktionalität können Sie von Ihrem Mobilgerät aus auf Ihr Füllstandmessgerät zuzugreifen. Das hilft Ihnen, Zeit zu sparen und die Effizienz bei der Inbetriebnahme und Störungsanalyse und -beseitigung Ihres Geräts zu maximieren.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren.
Rosemount 3408 Level Transmitter with Bluetooth(TM) Enabled Technology

Interaktive Software-Demos

Erkunden Sie unsere benutzerfreundlichen Softwarefunktionen

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Interaktive Software-Demos

How to setup your Rosemount 3408

How to restore a configuration backup on Rosemount 3408

How to create a configuration backup for Rosemount 3408

How to verify the level with Rosemount 3408

How to use Rosemount 3408 Historian functionality

How to run Smart Echo Level Test/Proof Test with Rosemount 3408

How to perform Smart Meter Verification with Rosemount 3408

How to use Rosemount 3408 Signal Quality Metrics Diagnostics

×

How to setup your device

×

How to restore a configuration backup

×

How to create a configuration backup

×

How to verify the level

×

How to use Historian functionality

×

How to run Smart Echo Level Test/Proof Test

×

How to perform Smart Meter Verification

×

How to use Signal Quality Metrics Diagnostics

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.