Info zum Rosemount™ 2140 Füllstandsdetektor
Sie haben uns gesagt, dass Sie eine HART®-fähige Schwinggabel benötigen. Der weltweit erste kabelgebundene HART®-Füllstandsdetektor mit Schwinggabel.
Rosemount 2140 bietet HART-Funktionalität mit Flexibilität und Zuverlässigkeit in vielen Arten von Anwendungen mit Grenzstandüberwachung. Mit intelligenter Diagnose und einer einfach zu verwendenden integrierten partiellen Abnahmeprüfung können Sie einen besseren Einblick in Ihre Füllstandsmessung und den Gerätezustand erhalten.
Ein dediziertes Sicherheitsmodell, das nach IEC61508 (SIL2) zertifiziert ist, ist für den Einsatz in kritischen Anwendungen mit Überfüllsicherung verfügbar. Der Rosemount 2140 ist einfach zu installieren und zu warten und eignet sich ideal für Anwendungen mit hohen Temperaturen und rauen Prozessbedingungen.
Die Rosemount Serie 2100 nutzt die Schwinggabel-Technologie. Der basierend auf dem Funktionsprinzip einer Schwinggabel konstruierte Füllstandsdetektor verfügt über eine Gabel mit zwei Zinken, die mit ihrer Eigenfrequenz in Schwingung versetzt wird. Die Frequenz ändert sich in Abhängigkeit vom Medium, in das die Schwinggabel eingetaucht ist. In der Luft schwingt die Schwinggabel mit ihrer Eigenfrequenz. Beim Eintauchen in Flüssigkeit nimmt die Frequenz der Schwinggabel ab.
Änderungen der Frequenz werden kontinuierlich von der Schaltelektronik überwacht, die dann den Status des Ausgangs ändert, um einen Alarm zu setzen, eine Pumpe zu betreiben oder ein Ventil zu betätigen.
Intelligente Diagnosefunktionen ermöglichen es Ihnen, den elektronischen und mechanischen Gerätezustand kontinuierlich zu überwachen, und die Frequenzprofilerstellung ermöglicht die Erkennung einer schrittweisen Anhaftung oder Korrosion, so dass Sie die Wartung bei Ausfallzeiten planen können. Die wählbare Flüssigkeitsdichte gewährleistet ein genaues Umschalten bei verschiedenen Medientypen. Bei Medien mit unbekannten Eigenschaften passt die einzigartige Medienlernfunktion automatisch den Betrieb an, um die Zuverlässigkeit zu erhöhen. Die „Sand-Switch“-Funktion erkennt Sedimentanhaftungen in Ihrem Behälter.
Eine vollständig integrierte, einzigartige Funktion für die Teilabnahmeprüfung aus der Ferne eliminiert die Notwendigkeit, die Oberseite des Behälters zu begehen, um die Prüfung durchzuführen. Die Abnahmeprüfung kann von der Warte aus durchgeführt werden, ohne dass das Gerät aus dem Prozess genommen werden muss. Rosemount 2140:SIS wurde entwickelt, um Ihnen Zeit zu sparen und menschliche Fehler zu vermeiden und dabei gleichzeitig die Prozessverfügbarkeit, Arbeitssicherheit und Effizienz zu erhöhen.
Der Rosemount 2140:SIS ist nach IEC61508 (SIL 2) für sicherheitskritische Anwendungen zertifiziert. Seine Quote mit 97 % gefahrenloser Ausfälle macht ihn zu einem der sichersten Geräte auf dem aktuellen SIL-2-Markt. Er verfügt auch über eine Diagnoseabdeckung von mehr als 90 % sowie die niedrigste Rate nicht erkannter Gefahrenquellen in der Industrie mit einer λDU von 13 (FIT).
Mit den Ferndiagnose- und Abnahmeprüfungsfunktionen und einer Wahrscheinlichkeit von weniger als einem gefahrenlosen Ausfall in 8 000 Jahren können Sie Ihr Personal vor Gefahren schützen.
Der Rosemount 2140 stammt aus einer neuen Gerätegeneration. Er ist für die schwierigsten Füllstandsanwendungen und sogar für die Sand-/Sedimenterkennung in Separatorbehältern mit der „Sand-Switch“-Funktion konzipiert. Mit Zugriff auf HART-Daten und die Funktion „Skalierbare Ausgabe“ können Sie nun Medienmerkmale mit der Grenzstandüberwachung ableiten. Er kann in Anwendungen mit hohen Temperaturen eingesetzt werden und arbeitet unter rauen Prozessbedingungen, die für viele andere Füllstandsüberwachungsgeräte ungeeignet sind.