ind-wireless-gateway_h003

Wireless Gateways

Entdecken Sie die Vorteile eines robusten Netzwerks und verbessern Sie die Kommunikation in der Anlage mit der Wireless-Gateway-Technologie von Emerson.

ind-wireless-gateway_screen_monitor_500x675

Emerson Wireless Gateway mit bewährter Technologie

Implementieren Sie eine zuverlässige und sichere Wireless-Infrastruktur mit Emerson Wireless Gateways und sehen Sie Ihre Anlage auf eine ganz neue Art und Weise. Klicken Sie unten, um die neueste Version und die Installationsanweisungen für das Wireless Gateway Firmware- und Sicherheits-Setup-Programm zu erhalten. Erkunden Sie unter „Empfohlene Produkte“ weiter unten, wie unser 1410S Wireless Gateway und unsere 781S Smart Antenne, beides Produkte der nächsten Generation, Ihre Anforderungen an die Wireless-Infrastruktur erfüllen können.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Emerson Wireless Gateway mit bewährter Technologie

Verbesserter Betrieb mit der Gateway-Technologie

WirelessHART

WirelessHART kombiniert HART-Technologie mit den Vorteilen von Wireless, um ein adaptierbares Wireless-Kommunikationsprotokoll für Prozessautomatisierungsanwendungen einzurichten. Ausgestattet mit einer selbstregenerierenden Mesh-Technologie, die 99,99 % Datenzuverlässigkeit bietet, ermöglicht dieses Protokoll die Kommunikation zwischen Geräten, was eine direkte Gerätekommunikation mit dem Gateway erübrigt. Im Gegensatz zu anderen Protokollen bietet WirelessHART eine einfache Installation und robuste, mehrschichtige Sicherheit zum Schutz des Netzwerks.

Installation

Die Wireless Gateways von Emerson sind für die unkomplizierte Installation, einfache Anbindung an vorhandene Prozesstechnologie und bestehende Hostsysteme konzipiert. Wireless Gateways verwalten Netzwerke automatisch. Da sie keine Konfiguration von Kommunikationspfaden erfordern, können Geräte schnell hinzugefügt werden. Mit dieser skalierbaren Technologie lassen sich Wireless-Netzwerke in anspruchsvollen, gefährlichen und externen Prozessbereichen von Anlagen, wie z. B. bei Outdoor-Installationen ohne Anschlussmöglichkeit, erweitern und verstärken.

Kapazität

Emerson Wireless Gateways ermöglichen die Erweiterung von Netzwerken auf max. 200 Geräte und bieten einen verbesserten, umfassenden Einblick in den Anlagenbetrieb. Diese Wireless Gateways können einfach in bestehende Prozesstechnik eingebunden werden, verwalten das Netzwerk automatisch und ermöglichen jederzeit den schnellen Ausbau mit weiteren Geräten. Diese skalierbare Technologie ermöglicht auch das Hinzufügen von Wireless-Sensoren je nach Dringlichkeit, um Betriebsabläufe zu verbessern, den Energieverbrauch zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen.

Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.