Downhole Monitoring
Our downhole monitoring solutions generate vital information allowing every producing well to operate at maximum performance.
Continuous monitoring of pressures and temperatures is needed to understand the dynamics of the downhole environment. Roxar permanent monitoring solutions offer cost effective, highly stable, accurate and precise measurements suitable for the harshest and hottest deep well environments. These measurements are critical to managing well production, reservoir performance and the integrity of your production operations.
Das integrierte Bohrlochnetzwerk (IDN) gewährt für die Lebensdauer des Bohrlochs Zugriff auf zuverlässige Daten. Mehrere Instrumente unterschiedlichen Typs können an diesem Einkabel-Netzwerk im Bohrloch, das durch eine Netzwerkkarte aktiviert wird, angeschlossen werden. Dies vereinfacht Integrations-, Test- und Wartungsaktivitäten.
Die Roxar Messgeräte der Serie HS verwenden eine SOI (Silicone-On-Insulator)-Hochtemperatur-Elektronik. Bei Kombination mit dem Kabelende- und Schutzsystemen mit hoher Integrität bieten sie die höchste Zuverlässigkeit und längste Lebensdauer. Erwiesene Prozesse und ein erfahrenes Installationsteam versichern einen sicheren und zeiteffizienten Betrieb der Bohranlage.
Maximierung der Lagerstättenleistung hängt von der Fachkompetenz des Personals ab.