Es ist von entscheidender Bedeutung, die Betriebsgrenzen des Koksofens einzuhalten. Niedrige Temperaturen können zum Zusammenbruch des Ofens und kapitalen Schäden führen. Bei hohen Temperaturen fällt die Wärme ab, und die Betriebskosten erhöhen sich. Routinemäßige Wartungsrunden erhöhen die Betriebs- und Wartungskosten sowie die Sicherheitsrisiken des Personals. Füllwägen blockieren außerdem regelmäßig einzelne Punkt-zu-Punkt-Signalpfade. Der Rosemount™ 848T Wireless-Temperaturmessumformer eliminiert die Verkabelungskosten und verwendet die langlebige SmartPower™ Technologie. Selbstorganisierende kabellose Mesh-Netzwerke mit mehreren Geräten bieten ebenfalls eine hohe Datenzuverlässigkeit. Eine Wireless-Temperaturlösung macht die Durchführung manueller Kontrollgänge überflüssig, reduziert die Betriebs- und Wartungskosten und verbessert gleichzeitig die Bedienersicherheit.