Korrosion kann, verursacht durch das H2S im Gas, in Ethan-Kugellagertanks auftreten. Die Überwachung von Korrosion kann dabei helfen, Zeiträume mit höheren Korrosionsraten zu identifizieren, um die Grundursachen zu finden. Außerdem kann anhand der Daten abgeschätzt werden, wann Wartungsarbeiten erforderlich sein werden, sodass die damit verbundenen Kosten minimiert werden können.