Füllstandsmessung von Feststoffen in Bunker mit nassem Sand

Mit präzisen Lösungen für die Füllstandsmessung, die für Medien mit niedriger Dielektrizitätskonstante und extreme Bedingungen entwickelt wurden, können Überfüllungen vermieden werden.
Füllstandsmessung von Feststoffen in Bunker mit nassem Sand

Zuverlässige Füllstandsmessung mit Active Shield-Technologie

Die Handhabung von nassem Sand ist oft schwierig. Seine hydrophilen Eigenschaften begünstigen das Anbacken und Verklumpen, was das Füllstandsmanagement in Bunkeranlagen mit nassem Sand erschwert. Nasser Sand ist zudem abrasiv, was zum Verschleiß von Messgeräten führen kann. Hersteller, die Bunker für nassen Sand verwenden, benötigen eine Lösung für das Füllstandsmanagement, die starken Belastungen und Anbacken standhält sowie abriebfest ist.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Zuverlässige Füllstandsmessung mit Active Shield-Technologie

Füllstandsmessung von Feststoffen in Bunker mit nassem Sand

Rosemount 2555 Kapazitiver Schalter

  • Kapazitive Grenzstanderkennung (-40 °C bis 500 °C)

  • Strukturell stark, kann schweren Materialbelastungen über dem Sensor standhalten

  • Handhabt die Verkrustung von Produkten auf dem oder in der Nähe des Sensors.

  • Einfache Installation und Einrichtung mit Active Shield-Technologie

  • Wird für die Erkennung von vollen, benötigten oder leeren Tanks verwendet

  • Kapazitive Sondentechnologie, Abschnitt 3.7 Füllstandsmessung von Feststoffen


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Rosemount 2555 Kapazitiver Schalter
Rosemount 2555 Kapazitiver Schalter

Rosemount 2511 Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe

  • Schwinggabeltechnologie (-40°C to 150°C/-40 °F bis 302 °F)

  • Oft auf der Oberseite des Bunkers montiert, um High-Level-Erkennung zu erreichen

  • Kostengünstige Option für allgemeine Füllstandsmessungen

  • Schwinggabeltechnologie, Abschnitt 3.5 Füllstandsmessung von Feststoffen

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Rosemount 2511 Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe
Rosemount 2511 Füllstandsgrenzwertschalter für Feststoffe

Rosemount 5408 Radar-Füllstandsmessumformer

  • Berührungsloses Radar (-55 °C bis 200 °C/-67°F bis 392°F)

  • Kontinuierliche Füllstandsmessung

  • Vermeidet Abrasionsfaktoren und ist für staubige Umgebungen geeignet

  • Parabolantennen funktionieren gut für erweiterte Bereiche über 15 m.

  • Prozessisolierungen und Hornantennen sind erhältlich für kleine/kurze Bunker

  • Berührungslose Radartechnologie, Abschnitt 2.2 Füllstandsmessung von Feststoffen


Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Rosemount 5408 Radar-Füllstandsmessumformer
Rosemount 5408 Radar-Füllstandsmessumformer
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.