Spitzenwerte beim Energiebedarf während der Wintersaison erfordern eine kontinuierliche Gasbereitstellung mit hoher Rate. Das Auftreten unerwünschter Feststoffe verursacht Erodierung von Rohrleitungen, rotierender Ausrüstung und Ventilen, was zu Leckagen und kostspieligen Strafen führen kann und gleichzeitig die Lieferverpflichtungen beeinträchtigt.
Die Messung der Rate von Feststoffpartikeln und der Abnahme der Rohrwanddicke liefert wichtige Indikatoren für das Risiko und die Auswirkungen von Erosion, die Betreibern dabei helfen, die Bereitstellungsvorgänge zu maximieren und die zukünftige Lagerung zu optimieren. Erhöhen Sie die Gasbereitstellungsraten durch kontinuierliche Überwachung von Feststoff- und Metallverlusten mithilfe von nicht intrusiven Überwachungstechnologien, die schnell und einfach in Ihrer bestehenden Infrastruktur nachgerüstet werden können.