Die Messung des Dampfdurchflusses beim Spalling-Prozess wird verwendet, um Koksablagerungen von der Innenseite der Ofenrohre zu entfernen, während die Spulen thermisch kontrahiert und expandiert werden. Die Messung des Dampfdurchflusses kann aufgrund des großen Messspannenverhältnis eine Herausforderung sein. Ein minimaler Durchfluss ist erforderlich, um einen positiven Dampfstrom aufrechtzuerhalten, wenn keine Abplatzungen auftreten, um einen Rückfluss in das System zu verhindern, und der maximale Durchfluss wurde empfohlen, um den Koks aufzubrechen, der sich in den Leitungen gebildet hat. Raffinerien können sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (SIS) zur Redundanz der Heizelemente von Koksern implementieren und die Sicherheit verbessern. Das Rosemount™ 8800 Dual-Vortex-Durchflussmessgerät kann ein breites Messspannverhältnis bewältigen und ermöglicht Redundanz, während der Einbau des Gehäuses des Durchflussmessgeräts reduziert wird.