Der pH-Wert wird in den Chlordioxid-Türmen von Papierfabriken gemessen, um die Bleichreaktionsbedingungen zu regeln, und in den Extraktionsschritten, um die Zugabe des für die Extraktion verwendeten Ätzmittels zu regeln. Die genaue pH-Wert-Messung in der Chlordioxid- und Extraktionsphase ist von entscheidender Bedeutung, gehört jedoch auch zu den größten Herausforderungen in einer Zellstofffabrik. Die hohe Zellstoffkonsistenz des Prozessstroms und aggressive Bleichchemikalien beeinträchtigen die Leistung der meisten Mehrzwecksensoren, da diese häufig gereinigt werden müssen und den rauen Umgebungsbedingungen möglicherweise nicht standhalten können. Der Rosemount™ RBI pH-Sensor ist eine sehr gute Wahl für den Bleichprozess in Papierfabriken. Mehrere Isolierkammern hinter dem Referenzübergang fungieren als Barrieren, um das innere Referenzsystem vor Kontakt mit ätzenden Chemikalien zu schützen, während die große Oberfläche des Referenzübergangs nicht verstopft und den Elektrolytfluss aufrechterhält, der für ein stabiles pH-Wert-Messsignal erforderlich ist.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).
Der Rosemount 1056 Messumformer kann als Ein- oder Zweikanalgerät betrieben werden, bei freier Wahl der Messmethode. Dies reduziert die Kosten und spart Platz im Schaltschrank. Dieser Multiparameter-Messumformer für die Flüssigkeitsanalyse verfügt über eine Vielzahl von Messmethoden, darunter Differenzialleitfähigkeit, Doppelmessungen von Sauerstoff und viele andere Kombinationen, mit denen die meisten industriellen, gewerblichen und kommunalen Anwendungen abgedeckt werden können. Dank des modularen Aufbaus des Messumformers können Signaleingangsplatinen vor Ort ausgetauscht werden, so dass Konfigurationsänderungen problemlos durchführbar sind.