Roher Zellstoff hat in der Regel einen höheren pH
Wert, als es bei der Papierherstellung wünschenswert ist. Der Zusatz von Alaun oder Schwefelsäure, entweder zur recycelten Siebwasserzufuhr oder zum Produkt vor der Lüfterpumpe, hilft dabei, den pH-Wert auf ein optimales Niveau zu senken. Dieser niedrigere pH-Wert fördert die Bindung der Fasern in der Papierbahn. Die pH-Messung im Stoffauflauf der Papierfabrik ist aufgrund des hohen Anteils an Schwebstoffen im Zellstoff schwierig, so dass die Sensoren anfällig für Verstopfung und Verschmutzung sind. pH-Sensoren in dieser Anwendung müssen häufig gereinigt und ausgetauscht werden. Der Rosemount™ 396P pH/ORP-Sensor wurde speziell für raue Anwendungen mit einem hohen Anteil an Schwebstoffen - wie bei der Papierherstellung - entwickelt. Die Referenzverbindung im Rosemount 396P pH-Sensor hat aufgrund ihrer großen Oberfläche und der kleinen Porengröße eine hohe Beschichtungsbeständigkeit, wodurch die Wartungskosten und Ausfallzeiten, die typischerweise mit einer häufigen Reinigung und einem häufigen Austausch des Sensors verbunden sind, erheblich reduziert werden.
Der RBI pH-Sensor wurde für eine verlängerte Lebensdauer des Sensors bei Anwendungen mit Sulfiden entwickelt, wie sie typischer Weise in Gaswäschern vorkommen.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um ein Vier-Leiter-Messsystem, das eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren durchführt, darunter Eingänge von pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Strom-, Leitfähigkeitssensoren (konduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).