Die Entfernung von Druckfarbe aus Altpapier und die Verarbeitung zu Rohzellstoff für die Herstellung von neuem Papier ist ein umfassender Prozess. Der pH-Wert ist ein kritischer Parameter, der die Effizienz der Druckfarbenentfernung beeinflusst. Die Messung des pH-Wertes in Druckfarbenentfernungsanlagen kann aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit des Rohmaterials und der dicken Konsistenz des Zellstoffs schwierig sein. Sensoren, die in dieser Umgebung verwendet werden, müssen robust und chemisch beständig sein. Viele pH-Sensoren erfordern eine regelmäßige tägliche oder wöchentliche Reinigung. Der Rosemount™ 396R pH-Sensor mit Wechselarmatur eignet sich gut für diese Art von Anwendung. Die großflächige Referenzverbindung bietet Widerstand gegen Beschichtung, während der patentierte spiralförmige Pfad das Eindringen von Prozessmedien in die innere Referenzkammer verhindert.
Der Rosemount 5081 Messumformer mit Ex-Schutz ist ein Einkanalgerät mit Spannungsversorgung über den Messkreis, das Signale von verschiedenen Sensoren für die Flüssigkeitsanalyse verarbeiten kann, darunter: pH/Redox-Sensoren, Leitfähigkeitssensoren (konduktiv und induktiv) sowie amperometrische Sensoren (Sensoren für gelösten Sauerstoff, Chlor und Ozon). Der Messumformer verfügt über ein robustes, wetterfestes, korrosionsbeständiges Gehäuse, das rauen Umgebungsbedingungen standhält.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).