Zur Behandlung industrieller Abfallströme, die schließlich in Seen, Meere und kommunale Abwassersysteme gelangen, ist gemäß Umweltbehörden eine pH-Neutralisierung erforderlich. Die direkte Ableitung ohne pH-Neutralisierung ist umweltschädlich und führt zur Korrosion von Rohrleitungssystemen. Zur Bewältigung eines großen Abfallvolumens mit kurzen Verweilzeiten werden diese säurehaltigen oder alkalischen Industrieabfälle kontinuierlich neutralisiert. Bei der kontinuierlichen Neutralisierung wird der industrielle Abfallstrom in einen Tankreaktor mit Rührwerk überführt, in den fortlaufend Säure oder Base eingeleitet wird, um den gewünschten pH-Wert aufrechtzuerhalten. Der behandelte Abfall verlässt dann den Reaktor. Da industrielle Abfallströme ungelöste Materialien enthalten, die sich als Schicht auf das pH-Glas und die Referenzverbindung legen können, ist ein pH-Sensor, der einer solchen Beschichtung widersteht, besonders gut für die Installation im Tankreaktor mit Rührwerk geeignet. Der Rosemount™ 396P pH/ORP-Sensor verfügt über eine großflächige Referenzverbindungskonstruktion sowie eine ummantelte Spitze, die einer Beschichtung widersteht.
Der Rosemount 1058 Zweikanal-Messumformer sorgt in einer Vielzahl von industriellen, kommunalen und gewerblichen Anwendungen für zuverlässige Flüssigkeitsanalysemessungen. Es handelt sich um einen Vier-Leiter-Analysator, der eine Multiparameter-Flüssigkeitsanalyse für digitale und analoge Sensoren bietet, mit Eingängen für pH/ORP-, ISE-, Durchfluss-, Leitfähigkeitssensoren (conduktiv und induktiv), Trübungssensoren und amperometrischen Sensoren (gelöster Sauerstoff, Chlor und Ozon).