Flotation ist eine in der Bergbauindustrie weit verbreitete Methode zur Trennung wertvoller Mineralien von Gangartmaterialien. Die genaue Messung von Schlüsselvariablen wie pH-Wert, Durchfluss, Durchfluss der Druckluft und Reagenziendosierung ist entscheidend für die Optimierung des Flotationsprozesses und das Erreichen einer maximalen Mineralrückgewinnung. Herkömmliche Messinstrumente stehen bei rauen Betriebsbedingungen durch z. B. Schaumbildung, Verstopfungen in den Druckluftleitungen und Signalstörungen oft vor Herausforderungen. Um diese Hindernisse zu überwinden, stellt die Messtechnik von Emerson robuste und zuverlässige Lösungen zur Verfügung, die speziell für Flotationanwendungen entwickelt wurden. Mit fortschrittlichen Sensoren und intelligenten Analysen liefert die Messinstrumentierung von Emerson genaue Echtzeitdaten, die es den Bedienern ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen und den Flotationsprozess zu optimieren, um eine verbesserte Mineralienrückgewinnung und operative Exzellenz zu erreichen.