Optimierung des Carbon-in-Leach-Prozesses für die Goldgewinnung im Bergbau

Maximierung der Rückgewinnung von Edelmetallen auf nachhaltige und kosteneffektive Weise
Optimierung des Carbon-in-Leach-Prozesses für die Goldgewinnung im Bergbau

Optimierung der Edelmetallgewinnung im Bergbau bei Carbon-in-Leach

Carbon-in-Leach (CIL) ist ein im Bergbau weit verbreiteter Prozess zur Gewinnung von Edelmetallen aus Erzen, insbesondere Gold. Bei dieser Technik wird das Gold unter Verwendung eines kohlenstoffhaltigen Materials adsorbiert und anschließend mit chemischen Mitteln extrahiert. Die Effizienz und der Erfolg von CIL hängen in hohem Maße von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. der Zusammensetzung des Erzes, der Kohlenstoffqualität, der Kontaktzeit, dem pH-Wert, der Temperatur und dem gelösten Sauerstoff. Eine häufige Herausforderung bei diesem Verfahren ist die variable Qualität des Erzes und seine Zusammensetzung. Eine weitere wesentliche Herausforderung besteht in der genauen Überwachung und Kontrolle des pH-Wertes, der Temperatur und des Sauerstoffgehalts während des gesamten Prozesses, da sich kombinierte Abweichungen negativ auf die Prozessstabilität auswirken können. Emerson ermöglicht Bergbaubetrieben effiziente Carbon-in-Leach-Prozesse, indem mit einer Reihe von fortschrittlichen Messtechnologien optimale Bedingungen dafür aufrechterhalten werden.

Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Optimierung der Edelmetallgewinnung im Bergbau bei Carbon-in-Leach
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.